概览
优势和特点
- AD7606C-18和AD7606C-16的全功能评估板
- 板载电源
- 独立工作能力
- 兼容 SDP-H1
- PC软件用于控制和数据分析
- 时域和频域
产品详情
EVAL-AD7606CFMCZ是一款全功能评估板,便于用户评估AD7606C-18和AD7606C-16模数转换器(ADC)的全部特性。EVAL-AD7606CFMCZ由EVAL-SDP-CH1Z (SDP-H1)系统演示平台(SDP)进行控制。SDP-H1可通过PC的USB端口并使用分析|控制|评估(ACE)软件来控制EVAL-AD7606CFMCZ,ACE软件可从ACE软件页面或AD7606C-18或AD7606C-16产品页面下载。
板载元件包括ADP7118 5 V和3.3 V低噪声、低压差(LDO)线性稳压器和ADR4525高精度、带隙基准电压源。
本用户指南中的图1所示为评估板的实物照片。该评估板上的印刷型号为EVAL-AD7606CFMCZ。
有关AD7606C-18和AD7606C-16的完整详情,请参见AD7606C-18和AD7606C-16数据手册,使用EVAL-AD7606CFMCZ时必须同时参阅该用户指南与数据手册。此外,有关SDP-H1的全部详细信息,请访问SDP-H1产品页面。
在整个用户手册中,EVAL-AD7606CFMCZ指EVAL-AD7606C18FMCZ或EVAL-AD7606C16FMCZ。
使用入门
其余需要的设备
- EVAL-SDP-CH1Z (SDP-H1) 高速控制板
- PC 运行
- Windows Vista SP2 (32 位或 64 位)
- Windows 7 SP1 (32 位或 64 位)
- Windows 8.1 (32 位或 64 位)
- 或带有 USB 2.0 端口的 Windows 10(32 位或 64 位)
- 直流和交流信号源
- SMB 和 USB 接线
- 外部电源(可选)
文档
-
EVAL-AD7606C-18: Layout2020/11/4PDF958 K
-
EVAL-AD7606C-18: Schematic2020/11/4PDF80 K
-
EVAL-AD7606C-18: Bill of Materials2020/11/4XLSX23K
-
AD7606x Family2021/1/25
-
AD7606B評価用ボード 簡単セットアップガイド2025/5/18
-
AD7606B Evaluation Board Quick Setup Guide2025/5/18
-
AD7606B评估板快速设置指南2024/12/12