概览

优势和特点

  • 适用于 AD4858 的功能完备的评估板。
  • 通过 SMA 连接器提供八个输入通道
  • 板载参考电路和电源
  • 通过 FMC 连接器和/或测试点提供的独立功能
  • 用于时间和频域控制和数据分析的 PC 软件
  • 兼容 ZedBoard
  • 与其他 FMC 控制器板兼容

产品详情

EVAL-AD4858FMCZ 旨在演示 AD4858 的性能并提供对许多附带配置选项的访问,这些选项可通过简单的 ACE 插件图形用户界面 (GUI) 访问。AD4858 是一款全缓冲、8 通道同步采样、20 位、1 MSPS 数据采集系统 (DAS),具有差分、宽共模范围输入。

EVAL-AD4858FMCZ 板载组件包括以下功能:

  • LTC6655 高精度、低漂移、4.096 V 基准电压源(默认情况下不使用)
  • LT1761、低噪声、1.8V、2.5V 和 5V 低压差 (LDO) 稳压器
  • LT8330 低静态电流 (IQ) 升压转换器

有关 AD4858 的完整详细信息,请参阅 AD4858 数据手册,使用 EVAL-AD4858FMCZ 评估板时必须同时参阅该数据手册和用户指南。

该评估板还可用于评估 AD4856、AD4854 和 AD4852 的性能。

相关产品

包装内含

  • EVAL-AD4858FMCZ 评估板
  • 包含系统板引导软件和 Linux 操作系统的 Micro-SD 存储卡(带适配器)

使用入门

所需设备

  • 运行 Windows® 10 操作系统或更高版本的 PC
  • 带 12 V 墙壁适配器电源的 Digilent ZedBoard
  • 精确信号源
  • SMA 电缆(评估板的输入)
  • USB 线缆

所需软件

软件

评估软件

WIKI
ADI Kuiper Linux for Evaluation
Download the latest SD card image for use with this Evaluation board and ACE software.
4