概览

优势和特点

  • AD4116的全功能评估板
  • PC控制结合系统演示平台(EVAL-SDP-CB1Z)
  • PC软件用于控制和数据分析(时域)
  • 独立工作能力

产品详情

EVAL-AD4116ASDZ是一款全功能评估板,可用于评估AD4116的所有特性。AD4116是一款24位Σ-Δ型模数转换器 (ADC),具有6个差分/11个单端高阻抗(≥10 MΩ)双极性、±10 V电压输入和2个差分/4个单端/伪差分直接ADC输入。所有通道均具有片上过压和过流保护功能。EVAL-AD4116ASDZ板内置基准电压源并提供电源和数据隔离,可连接到ADI公司的EVAL-SDP-CB1Z系统演示平台。SDP板可通过通用串行总线(USB)端口连接到PC,并通过PC USB端口为EVAL-AD4116ASDZ板供电。AD411X Eval+评估软件用于配置AD4116器件功能,并提供波形图、直方图形式的直流时域分析和相关的噪声分析,以便评估ADC性能。该产品数据手册提供AD4116的完整规格,使用评估板时必须同时参考用户指南与数据手册。

使用入门

设备要求

  • EVAL-AD4116ASDZ
  • EVAL-SDP-CB1Z系统演示平台
  • 直流信号源
  • USB电缆
  • 运行Windows的PC,带USB 2.0端口