概览

优势和特点

  • 演示DS28E83 DeepCover®耐辐射1-Wire安全认证器的特性
  • 演示DS2476 DeepCover安全协处理器的特性
  • 记录1-Wire/I2C通信日志,帮助固件设计师理解DS28E83和DS2476
  • 1-Wire/I2C USB适配器可在任意PC上创建虚拟COM端口
  • 完全兼容USB规范v2.0
  • 软件可在Windows 10、Windows 8和Windows 7 (64位和32位版本)上运行
  • 3.3V ±3% 1-Wire工作电压
  • 便利的板载测试点和TDFN插座
  • 根据申请提供评估软件

产品详情

DS28E83评估系统(EV系统)提供熟悉DS28E83特性必需的硬件和软件。评估系统包括5片采用6引脚TDFN封装的DS28E83/DS2476、1片评估TDFN接口板的DS9121AQ+和DS9481P-300# USB转I2C/1-Wire®适配器。评估系统可在Windows® 10、Windows 8和Windows 7操作系统(64位和32位)上运行。评估系统为熟悉DS28E83和DS2476的特性提供了方便的用户界面。

应用

  • 配件和外设安全认证
  • 医疗耗材安全认证
  • 医疗工具/附件识别和校准
  • 安全引导或下载固件和/或系统参数
  • 安全储存主机控制器的密钥

工具及仿真模型

4