概览

优势和特点

  • 即插即用能量采集平台
  • 兼容ADI公司的无线传感器网络(WSN)平台
  • 配备的太阳能电池板采集器
  • 符合RoHS标准

产品详情

ADP5090演示平台是一种用于能量采集的即插即用评估板(ADP5090-2-EVALZ)。该演示平台包括光伏(PV)板和所有电源管理功能,支持通过能量采集为器件供电。基于Alta Device™ PV电池或IXYS™ Corporation PV电池,以及ADP5090能量采集电源管理IC而构建。

ADP5090演示平台将光能转换为电能。PV板将光能转换为0.8 V电能。ADP5090将输入电压从0.8 V升至3.5 V,并将能量存储在超级电容中。

此外,集成板上压差(LDO)调节器,以低于超级电容中的3.5 V存储电压的供电电压为负载供电。Alta Device PV电池是一种基于砷化镓的采光电池。PV电池针对室内环境进行了优化,通常勒克斯水平为200至1000勒克斯。

ADP5090是一款超低功耗的同步升压DC-DC调节器。输入电压为0.38 V至3.3 V,集成功率开关、同步整流器和电池管理功能,可实现高效率解决方案。该演示平台可轻松评估该器件。

有关ADP5090器件的详细信息,请参考ADP5090数据手册,使用ADP5090-2-EVALZ时应同时参阅该数据手册。

该演示平台系统也直接插入ADI WSN演示平台中。

本用户指南描述如何设置ADP5090-2-EVALZ板和使用它为负载供电。

4