楼宇技术电源解决方案
低能耗和可持续性是智能楼宇的核心目标,因此,能够帮助实现这些目标的楼宇技术电源解决方案至关重要。
ADI公司提供广泛的先进楼宇技术电源解决方案产品系列,例如以太网供电(PoE),可使整个楼宇中的照明、恒温器和遮光帘等设备实现互联,从而在局部位置实现更便捷的控制。
我们的电源管理产品系列覆盖线性和开关领域,提供多种解决方案,满足整个智能楼宇领域的特定应用和电源需求。这些出色的解决方案尺寸小巧,提供低EMI、低噪声、高效率和高功率密度。
价值和优势
先进的电源管理和电力输送解决方案不仅有助于节省能源,还能减少电路板上的占用空间。开关稳压器技术的进步可有效减少排放,简化电源设计。
实现节能
减少排放
简化电源设计
文件和下载
LT4320/LT4320-1: Ideal Diode Bridge Controller
953.00K
Ultralow Power Voltage Regulator, Supervisory, and PMIC
2.81 M
ADP7185: −500 mA, Ultralow Noise, High PSRR, Low Dropout Linear Regulator Data Sheet
834.66 K
Power You Can Trust: Achieving Efficient Battery-Powered Solutions
11.85 M
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}