概览

优势和特点

  • 适用于 AD9161、AD9162、AD9163 和 AD9164 的全功能评估板
  • ACE 控制软件
  • 直接时钟与板载时钟
  • 显示 DAC 的 RF 模式,包括混合模式和 2× NRZ
  • 仅 NCO 模式
  • JESD204B 接口模式

产品详情

此用户指南适用于 AD9161、AD9162、AD9163 和 AD9164 评估板。该评估板连接到 ADS7-V2EBZ 模式生成器,以快速评估 AD9161、AD9162、AD9163 和 AD9164 高速 RF 数模转换器 (RF DAC)。ADS7-V2EBZ 自动设置数据格式并将其发送到评估板,简化了套件的评估。该评估板使用 FPGA 夹层卡 (FMC) 电源。

该评估板包括一个时钟缓冲器 AD9508,可为 ADS7-V2EBZ 提供基准时钟和 SYSREF± 引脚,并为 DAC 提供 SYSREF± 引脚。

该评估板可由外部时钟或板载时钟 (ADF4355) 驱动。板上有一个单刀双掷 (SPDT) 开关,用于选择时钟源。

技术与领域

相关产品

包装内含

  • AD9162-FMC-EBZ、AD9164-FMC-EBZ、AD9162-FMCB-EBZ、AD9164-FMCB-EBZ、AD9161-FMCC-EBZ、AD9162-FMCC-EBZ、AD9163-FMCC-EBZ 或 AD9164-FMCC-EBZ
  • Mini USB 线缆
  • 评估板 DVD

文档

  • 查看全部 (8)
  • 设计工具 (1)
  • 用户手册 (1)
  • 评估设计文件 (6)
  • 评估设计文件

    软件

    评估软件

    WIKI
    DPG Downloader Software
    DPGDownloader is an application created to communicate with a data pattern generator (DPG) for quick and efficient high-speed DAC evaluation. It is used for many High speed DAC products to generate and play example signals to the DAC.

    设计工具

    WIKI
    Using MATLAB with ADS7 and AD916x Eval Boards
    The AD916x evaluation boards can be used and controlled by a MATLAB simulation. This enables users to verify simulation results by running on actual hardware.

    Code Examples

    API library for the AD916x family of 11-Bit/16-Bit, 12 GSPS, RF Digital-to-Analog Converters 

    ACE软件

    ZIP
    1.8 MB
    ACE plug-in for Board.AD9162 1.2020.47400 [11月 19 20]
    Plug-in for evaluating the AD9164, AD9163, AD9162, AD9161 high-speed DACs. This plug-in supports all the AD916x-FMCy-EBZ family of evaluation boards.
    EXE
    157 MB
    ACE Installer Software 1.30.3323.1470 [1月 10 25]
    Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.

    硬件 (4)

    控制器板

    4