概览

优势和特点

  • 用于 LTC2688 多通道电压输出 DAC 的全功能评估板
  • 灵活的输出电源配置
  • 轻松连接到外部负载
  • 用于监控 DAC 状态信号的测试点
  • 兼容 ACE 评估软件

产品详情

DC2873A-B和DC2873A-C(下文简称DC2873A)是全功能评估板,用于评估LTC2688,一款16通道、16位或12位精密电压输出数模转换器(DAC)。

DC2873A-B一般采用16位LTC2688 (LTC2688-16),DC2873A-C (LTC2688-12)一般采用12位LTC2688。

DC2873A通过串行外设接口(SPI)和J1连接器进行控制。SPI信号通过与DC2873A相连的扁平电缆从DC2026C控制器板发送。

DC2873A通过分析、控制、评估(ACE)软件提供直观的图形用户界面(GUI),利用SPI接口来配置和控制LTC2688。

LTC2688用于各种电压模式偏置应用,如用于数据通信的光学调制器。每个通道的输出电压范围可通过软件进行选择,且任何通道均可路由至DC2873A MUX引脚,从而允许从外部监控通道电压或电流。

有关LTC2688-16和LTC2688-12的完整详细信息,请参阅LTC2688数据手册,在使用DC2873A时,必须同时参阅该数据手册和本用户指南。

相关产品

包装内含

  • DC2873A-B 评估板
  • 用于连接 Linduino DC2026C 控制器板的带状电缆

使用入门

需要的设备

  • DC2026C 控制器板(必须单独购买)
  • 在 Windows® 7 或 Windows 10 环境下运行的 PC
  • 电压表
  • 电源

所需软件

  • ACE 评估软件

所需文件

  • LTC2688 数据手册
  • DC2873A-B/DC2873A-C 设计文件

软件

ACE软件

ZIP
338 KB
ACE plug-in for Board.LTC2688 1.2021.50500 [7月 05 22]
The LTC2688 ACE Plugin supports the LTC2688 which is a Voltage Output SoftSpan DAC
EXE
157 MB
ACE Installer Software 1.30.3323.1470 [1月 10 25]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.

硬件 (1)

控制器板

4