PLC演示系统

PLC演示系统用来演示完整的PLC信号链。 它有四个隔离输入通道和四个隔离输出通道, 输入通道具有24位分辨率(使用仪表放大器AD8220和Σ-Δ型ADCAD7793 ),每个通道都能配置为接受各种输入信号:从4-20ma电流环路到0-5V、0-10V、+/-5V、+/-10V的高压输入。 它还支持RTD/TC输入。 输出通道具有16位分辨率(使用AD5422),集成输出驱动器,并内置故障检测和保护功能。 AD5422的可编程输出范围包括:4-20mA、0-5V、0-10V、+/-5V、+/-10V。 通道隔离通过ADuM5401ADuM1401实现。 完整设计采用ADI公司的转换器、隔离技术、处理器和电源管理产品,方便客户评估整个信号链。

PLC_003

特性:

  • 可选输入: 0-20mA、4-20mA、0-5V、0-10V、±5V、±10V、RTD、TC
  • 可编程输出: 0-20mA、4-20mA、0-5V、0-10V、±5V、±10V
  • 4个隔离的24位模拟输入通道
    AD7793 24位Σ-Δ型ADC,40nV噪声
    ADR02 宽工作范围、精密基准电压源
    ADR441 超低噪声基准电压源
    AD8220 仪表放大器,>80dB CMRR
    ADUM5401 iCoupler数字隔离器,集成isoPower(最高500mA)isoPower (up to 500mA)
    ADUM1401 iCoupler数字隔离器
  • 4个隔离的16位模拟输出通道
    AD5422单通道、16位、串行输入、内置电流源和电压输出DAC
    总非调整误差(TUE):0.01%(典型值)
    单芯片解决方案
    输出故障检测和保护功能
  • 电源/接口/控制
    ADI ARM7 ADUC7027
    ADP3339 高精度、超低Iq LDO
    ADM3251 隔离式单通道RS-232线路驱动器/接收机

System_Level_Design_A

PLC整体解决方案框图



文档:

用户指南:The UG-181 u用户指南描述PLC演示系统。(pdf)

模拟对话:PPLC评估板简化工业过程控制系统设计 (pdf)

PLC演示原理图和布局
请注意,PLC演示板不出售。


源代码:

源代码针对ADUC7027而编写,供其与片上数据转换器执行基本通信。 文件及其描述如下:

  • main.c - 实现PC与PLC设计板之间的数据通信。
  • plcbios.c - 含ADC/DAC通信的驱动程序。
  • plcbios.h - PLCBIOS.C/ADUC7027的头文件。
  • AD7793.h - AD7793 ADC的头文件。

源代码包括一个用于Keil开发环境的项目文件。 欲下载Keil开发环境的评估版,请访问https://www.keil.com/demo/eval/arm.htm

下载源代码 (zip)
3