主页
资源库
left arrow 返回 主页

AN-257: Careful Design Tames High Speed Op Amps

Joe Buxton 下载 PDF

Operational amplifiers continuously push the lim­its of speed and bandwidth. Read full article.

作者

Generic_Author_image

Joe Buxton

相关信息

产品

AD8001S

量产 Product Tooltip

航空航天用800 MHz、50 mW电流反馈型放大器

right arrow

AD8005

量产 Product Tooltip

270 MHZ、400µA电流反馈型放大器

right arrow

AD8007

量产 Product Tooltip

单通道、低失真、高速放大器

right arrow

AD8031

量产 Product Tooltip

2.7 V、800 µA、80 MHz轨到轨输入/输出单路放大器

right arrow

AD8074

量产 Product Tooltip

500 MHz、G=+1和+2、三路视频缓冲器,具有禁用特性

right arrow

AD8129

量产 Product Tooltip

低成本200 MHz差分接收器放大器

right arrow

AD817

量产 Product Tooltip

高速、低功耗、宽电源电压范围放大器

right arrow

AD823

量产 Product Tooltip

双通道、16 MHz、轨到轨FET输入放大器

right arrow
显示更多 Arrow image

产品类别

  • 放大器
    • 高速运算放大器
    • 运算放大器

Modal title