MAX9217
量产27位、3MHz至35MHz、直流平衡、LVDS串行器
- 产品模型
- 6
产品详情
- 专用数据编码实现DC平衡并降低EMI
- 视频消隐期间发送控制数据
- 5位控制数据输入为一位的误差容限
- 相移可编程LVDS信令降低EMI
- 输出共模滤波器降低EMI
- 大于10m STP电缆驱动
- 宽至±2%的参考时钟容限
- ISO 10605 ESD保护
- 独立输入电源实现与1.8V至3.3V逻辑接口
- +3.3V核电压
- 节省空间的薄型QFN和LQFP封装
- -40°C至+85°C工作温度范围
MAX9217数字视频并/串转换器可将27位并行数据转换成串行数据。18位视频数据和9位控制数据经过编码,在串行接口上复用,以降低串行数据速率。数据使能输入确定视频或控制数据何时开始并/串转换。
MAX9217与MAX9218解串器组成一个完整的数字视频串行链路。可通过阻抗受控的PCB走线或双绞线实现互连。专用数据编码降低EMI并提供DC平衡。DC平衡允许使用AC耦合,为发送和接收之间提供隔离。LVDS输出采用100Ω内部端接。
ESD容限符合ISO 10605的±10kV接触放电和±30kV气隙放电规范。
MAX9217内核电压为+3.3V,独立输入电源可实现与1.8V至3.3V逻辑电平接口。这些器件可提供48引脚薄型QFN和LQFP封装,可用于-40°C至+85°C工作温度范围。
应用
- 车载娱乐系统
- LCD显示器
- 导航系统显示器
- 摄像机
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
应用笔记 2
设计笔记 2
技术文章 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX9217ECM+ | 48-LQFP-7X7X1.4 | ||
MAX9217ECM+T | 48-LQFP-7X7X1.4 | ||
MAX9217ECM/V+ | 48-LQFP-7X7X1.4 | ||
MAX9217ECM/V+T | 48-LQFP-7X7X1.4 | ||
MAX9217ETM+ | 48-LFCSP-6X6X0.75 | ||
MAX9217ETM+T | 48-LFCSP-6X6X0.75 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
12月 3, 2021 - 2218E ASSEMBLY |
||
MAX9217ECM+ | 量产 | |
MAX9217ECM+T | 量产 | |
MAX9217ECM/V+ | 量产 | |
MAX9217ECM/V+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9217的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论