MAX6951
MAX6951
量产串行接口、+2.7V至+5.5V、5位或8位LED显示驱动器
- 产品模型
- 4
Viewing:
产品详情
- 兼容于高速、26MHz、SPI、QSPI、MICROWIRE串行接口
- 工作电压+2.7V至+5.5V
- 独立的LED段控制
- 各驱动器间可相互保持同步的段闪烁控制
- 16进制译码/非译码位选择
- 数字亮度控制
- 上电时所有显示器关闭
- 驱动共阴极LED数码管
- 复用时钟同步于外部时钟
- 摆率受限的段驱动器可降低EMI
- 75µA低功耗关断模式(数字保持)
- 小尺寸、16引脚QSOP封装
MAX6950/MAX6951是紧凑的共阴极显示驱动器,可通过SPI™、QSPI™、MICROWIRE™兼容的串行接口将微处理器连接至独立的7段LED数码管、条形图或离散的LED。电源电压可低至2.7V。
MAX6950可驱动5位7段数码管或40个离散的LED。MAX6951可驱动8位7段数码管或64个离散的LED。
内置16进制字符译码器(0-9,A-F)、复用扫描电路、段和数码驱动器以及用于存储每一位数字的静态RAM。用户可以为每一位数字选择16进制译码或非译码模式,可驱动任何7段数码、条形图或离散LED的组合。LED段电流由内部数字亮度控制电路设定。段驱动器摆率受限可有效降低EMI。
每位数字不需要重写整个显示器即可单独寻址和刷新。这些器件具有低功耗关断模式、数字亮度控制电路、扫描限制寄存器(允许用户选择1至8位显示数字)、各驱动器可相互保持同步的段闪烁控制以及强制所有LED打开的测试模式。
应用
- 条形图与矩阵显示器
- 工业控制器与仪表
- 医疗装置
- 面板表
- 专业音频装置
- 机顶盒
- 白色家电
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
应用笔记 2
设计笔记 1
技术文章 4
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX6951CEE+ | 16-QSOP-150_MIL | ||
MAX6951CEE+T | 16-QSOP-150_MIL | ||
MAX6951EEE+ | 16-QSOP-150_MIL | ||
MAX6951EEE+T | 16-QSOP-150_MIL |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
LED 驱动器 IC 9 | ||
MAX6952 | 量产 | 4线接口、2.7V至5.5V、4位、5 x 7点阵、LED显示驱动器 |
MAX6953 | 2线接口、2.7V至5.5V、4位、5 x 7点阵、LED显示驱动器 | |
MAX6954 | 量产 | 4线接口、2.7V至5.5V LED显示驱动器,带有输入/输出扩展器及键扫描 |
MAX6956 | 量产 | 2线接口、2.5V至5.5V、20端口或28端口LED显示驱动器及输入/输出扩展器 |
MAX6957 | 量产 | 4线接口、2.5V至5.5V、20端口或28端口LED显示驱动器及输入/输出扩展器 |
MAX6958 | 量产 | 2线接口、3V至5.5V、4位、9段LED显示驱动器,带有键扫描 |
MAX6959 | 量产 | 2线接口、3V至5.5V、4位、9段LED显示驱动器,带有键扫描 |
MAX7219 | 量产 | 串行接口、8位、LED显示驱动器 |
MAX7221 | 量产 | 串行接口、8位、LED显示驱动器 |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6951的相关讨论?是否需要发起讨论?
在论坛上发起讨论