ADSP-CM40x混合信号控制处理器

ADSP-CM40x混合信号处理器提供控制处理性能,结合高速、高精度模数转换,旨在满足新一代工业电机驱动和伺服器的需求。ADSP-CM40x基于ARM Cortex-M4构建,将业界领先的240 MHz内核时钟速度、大型384 kB SRAM和2 MB Flash存储器与业界领先的双通道16位ADC融于一体。除了原始数字和模拟性能外,ADSP-CM4x还具有一系列特性,包括SINC滤波器等,能与AD740x ∑-∆调制器和谐波分析引擎无缝连接,实现功率频谱分析。

特色产品

  • ADSP-CM402F: 带11+ ENOB ADC、LQFP120的150MHz ARM Cortex-M4
  • ADSP-CM403F: 带13+ ENOB ADC、LQFP120的240MHz ARM Cortex-M4
  • ADSP-CM407F: 带11+ ENOB ADC、LQFP176的240MHz ARM Cortex-M4
  • ADSP-CM408F: 带13+ ENOB ADC、LQFP176的240MHz ARM Cortex-M4
  • ADSP-CM409F: 带13+ ENOB ADC、BGA212的240MHz ARM Cortex-M4
ADSP-CM40x Family Product Features

评估套件