DS80C310

量产

高速微控制器

产品模型
5
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 80C32兼容
    • 8051引脚和指令集兼容
    • 全双工串行端口
    • 三个16位定时器/计数器
    • 256字节暂存区RAM
    • 复用地址/数据总线
    • 地址64kB ROM和64kB RAM
  • 高速架构
    • 4个时钟/机器周期(8051 = 12)
    • 运行DC至33 MHz时钟速率
    • 121ns内的单周期指令
    • 双数据指针
    • 通过可选的可变长度MOVX访问快/慢RAM/外设
  • 总共10个中断源,其中6个为外部中断源
  • 内部上电复位电路
  • 向上兼容DS80C320
  • 采用40引脚塑料DIP、44引脚PLCC和44引脚TQFP封装
DS80C310
高速微控制器
DS80C310:原理框图
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS80C310的相关讨论?是否需要发起讨论?

在论坛上发起讨论

近期浏览