DS2788

量产

独立式电量计IC,提供LED显示驱动器

业内尺寸最小的独立式电量计,集成LED显示驱动器和按键输入,用于多节Li+电池

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 5个30mA开漏输出用于驱动LED电量显示器
  • 去抖动电量计显示使能控制
  • 内置电压检测增益设置电阻,省去了外部分压器
  • FET驱动引脚只在电压测量期间开启分压器,节省功耗
  • 高精度电压、温度、电流测量系统
  • 高精度、具有高温度稳定性的内部时基
  • 根据库伦计数、放电速率、温度和电池特性估计绝对和相对电量
  • 精确的低电池电压报警检测
  • 自动将库伦计数值和使用寿命估计备份到非易失(NV) EEPROM
  • 具有增益和温度系数校准,允许采用低成本检测电阻
  • 24字节电池/应用参数EEPROM
  • 16字节用户EEPROM
  • 唯一ID和多点1-Wire®接口
  • 14引脚TSSOP封装
DS2788
独立式电量计IC,提供LED显示驱动器
DS2788:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

工具及仿真模型

LTpowerCAD

LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:

软件开发 1

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS2788的相关讨论?是否需要发起讨论?

在论坛上发起讨论

近期浏览