DS26303
3.3V、E1/T1/J1、短程、8通道线路接口单元
Viewing:
产品详情
- 8通道完备的E1、T1或J1短程线路接口单元
- 独立选择E1、T1或J1工作模式
- 内置由软件选择的发送、接收侧的端接
- 晶体无抖动衰减
- 可选择单极性摆幅和双极性摆幅模式,以及AMI或HDB3/B8ZS线路编解码
- AIS检测与发生器
- 数字/模拟信号丢失检测,符合T1.231、G.775和ETSI 300 233标准
- T1/J1或E1模式的外部主时钟可以是2.048MHz或1.544MHz的倍频;该时钟由内部自适应调整,用于T1或E1模式。
- 内置的BERT检测器,用于诊断功能
- 8位并行接口支持Intel、Motorola模式或4线串口
- 硬件模式接口支持
- 发送短路保护
- G.772非介入监视
- 符合最新T1/E1标准—ANSI T1.102、AT&T Pub 62411、T1.231、T1.403、ITU G.703、G.742、G.775、G.823、ETSI 300 166和ETSI 300 233
- 单电源3.3V供电,具有5V I/O容限
- 符合IEEE 1149.1的JTAG边界扫描
- 采用144引脚的eLQFP封装
DS26303是支持3.3V供电E1/T1/J1系统的8通道短程线路接口单元(LIU)。通过内部端接或外部端接支持各种应用,只需一套少量的外部元件即可支持E1/T1/J1工作。利用非介入监视、最佳阻抗模式和1:1或1+1增强备份支持冗余操作。内置频率合成器从一个主时钟输入产生不同频率的E1/T1/J1时钟。该芯片还提供两路参考时钟输出。
应用
- ATM与帧中继设备
- E1/T1/J1 LAN/WAN路由器
- E1/T1/J1多路复用器和信道备份
- ISDN一次群接口
- T1数字交叉连接
- 无线基站
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
应用笔记 1
设计笔记 4
技术文章 1
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DS26303的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论