DS1864
不推荐用于新设计SFP激光控制器与诊断IC
- 产品模型
- 2
产品详情
- 与SFF-8472 MSA兼容
- 五个监测通道(温度, VCC、MON1、MON2、MON3)
- 三个外部模拟输入(MON1、MON2、MON3)支持内部和外部校准
- 增强的RSSI监测(26dB范围内,精度0.5dB)
- 外部模拟输入的动态范围可调整
- 所有检测通道都有内部Direct-to-Digital实现过热检测报警和报警标记
- 两个线性8位电流吸收DAC
- 两个用户可选的满量程范围(0.5mA或1.5mA)
- 每2°C改变一次输出值
- 用于视觉保护的三个快速翻转比较器(监测Tx功率高, Tx功率低以及偏置电流)
- 灵活的两级密码设计提供了三级安全级别
- 提供了所有可选以及必需的SFF-8472 MSA EEPROM (A0h和A2h存储器)
- I²C兼容串行接口
- 工作电源为3.3V或5V
- -40°C至+95°C工作温度范围
- 28引脚TQFN封装(5mm x 5mm)
DS1864是一款符合SFF-8472多源协议(MSA)的激光控制器/监视器,可理想用于SFP光学收发器模块设计。它通过一对温控电流吸收DAC控制激光驱动器的偏置和调制电流。通过监测三个模拟输入、VCC及内部温度传感器的温度,可以实现系统诊断。器件还包含SFF-8472 MSA所需的全部EEPROM,包括A0h和A2h的所有EEPROM空间。DS1864的存储器映像可被设置为与DS1852/DS1856、DS1859的存储器映像兼容。另外,存储器还受到用户设置的两级密码的保护。
视力保护特性由三个快速翻转比较器来实现,这些比较器用来监测传输功率高、传输功率低以及偏置电流。在视力受到威胁时,快速翻转比较器驱动FET驱动器关闭激光输出。
DS1864集成了激光驱动器控制、系统诊断、视力保护特性以及内部温度传感器,可提高系统性能,减小板面空间以及简化设计,是SFP光学收发器模块设计的理想解决方案。
应用
- 激光器控制与监视
- SFP光收发器模块
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
设计笔记 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
DS1864T+ | 28-LFCSP-5X5X0.75 | ||
DS1864T+T&R | 28-LFCSP-5X5X0.75 |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DS1864的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论