MAXQ2000

推荐新设计使用

低功耗LCD微控制器

业内最高MIPS/mA的16位、RISC微控制器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高性能、低功耗16位RISC内核
    • DC至20MHz工作,每MHz近1MIPS
    • 双1.8V内核/3V I/O,提供低功耗/灵活的接口
    • 33条指令,绝大多数为单周期
    • 3个独立的数据指针,加速数据转移,具有自动递增/递减功能
    • 16层硬件堆栈
    • 16位指令字节、16位数据总线
    • 16 x 16位、通用寄存器
    • 为C编译器优化(高速/密度代码)
  • 程序与数据存储器
    • 32k字节闪存,掩膜ROM用于高产量产品
    • 10,000次闪存写/擦次数
    • 1k字节内部数据RAM
    • 用于编程的JTAG/串行引导装入器
  • 外部特性
    • 最多50个通用I/O引脚
    • 100/132段LCD驱动器
      • 最多4个COM口与36段
      • 支持静态、1/2和1/3 LCD偏置
      • 无需外部电阻
    • SPI™和1-Wire® (-RAX/RAX+/-RFX/-RFX+)硬件I/O端口
    • 一个或二个串行UART
    • 40位累加器的单周期16 x 16硬件乘法/累加
    • 三个16位可编程定时/计数器
    • 8位亚秒系统定时器/告警
    • 32位二进制实时时钟,具有定时闹钟
    • 可编程看门狗定时器
  • 灵活的编程接口
    • 引导装载器简化编程
    • 通过JTAG进行在系统编程
    • 支持闪存的在应用编程
  • 超低功耗
    • PMM1为2.2V时,8MHz闪存工作下典型值为190µA
    • 低功耗待机模式下典型值为700nA
    • 低功耗的32kHz模式和256分频模式
MAXQ2000
低功耗LCD微控制器
提问

参考资料

数据手册 2

可靠性数据 1

用户手册 8

应用笔记 13

设计笔记 12

技术文章 33

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

MAXAUDINT001

MAXQ2000/MAX98357A/MAX98357B/MAX98358和MAX98371评估板

特性和优点

  • USB供电(+5V)
  • USB至I2C (USB CONTROL)
  • USB至I2S (USB AUDIO)
  • 板载主机时钟源
  • 板载LDO (+1.2V、+1.8V、+3.3V)
  • 兼容标准FTDI VCP驱动器
  • 完全安装并经过测试

产品详情

Maxim音频接口1 (AUDINT1)电路板提供I2C和I2S接口,便于评估兼容的Maxim开发板(DEV)。AUDINT1接口板评估的Maxim开发板可能要求自定义GUI软件,可从Maxim的评估软件页面下载。

AUDINT1板和兼容开发板作为整体评估系统(EV system)一起定购。关于评估系统的定购信息请参考评估系统数据资料。

关于快速入门以及详细操作说明请参考相应的评估系统数据资料。

AUDINT1板作为精选Maxim评估系统(EV system)的一部分提供,仅供评估Maxim器件。不支持AUDINT1板作为开发目标机进行使用,关于这种使用方法的信息请参考MAXQ2000评估板数据资料。

应用

  • 电池供电和便携式设备
  • 消费类电子
  • 数据采集系统和数据记录仪
  • 电化学与光传感器
  • 气体及化学传感器
  • 家用产品
  • HVAC
  • 工业控制
  • 医疗仪表
  • 安全检测
  • 智能发送器
  • 温度监控器/湿度传感器

eval board
MAXQ2000-KIT

MAXQ2000评估套件

特性和优点

  • 使用引导装载器和串口至JTAG接口板简单地装入代码
  • JTAG接口提供
    • 在应用调试
    • 可通过代码地址、数据存储器地址或寄存器访问
    • 数据存储器浏览和编辑提供单步跟踪断点的功能
  • 包含可去除的静态4位半数字LCD显示
  • DB-9 RS-232串口连接器和电平转换器
  • 板上3.6V、2.5V和可调的1.8V至3.6V电源稳压器
  • 评估板可以直接通过JTAG接口供电
  • 处理器时钟可以取自晶振或可编程振荡器
  • 串行EEPROM
  • 包含DS2433 1-Wire® EEPROM,可以演示1-Wire接口的使用
  • 包含MAX1407 ADC/DAC,可以演示SPI™接口的使用
  • 可选择的端口0逻辑电平LED显示
  • 用于复位和产生中断的按钮开关
  • 用于实时时钟振荡器的32kHz晶振
  • 包含VDDIO和VDD电压的原型开发区域
  • 包含所有器件GPIO与LCD引脚的测试/扩展接头
  • 包含可配置的DIP开关,可从端口引脚连接/断开所有演示电路
  • 包含电路板原理图,提供方便的参考设计

产品详情

MAXQ2000评估套件(EV kit)是经过验证的平台,可以方便地用来评估MAXQ2000低功耗LCD微控制器的功能。 该评估套件包含了MAXQ2000的引脚引出端、JTAG编程接口、固定与可调电源、DB-9串口连接器、LCD显示器以及用来控制并显示电路板工作情况的开关和LED。该评估套件包含软件、串口至JTAG接口板和与PC机连接的RS-232电缆,提供了完整的功能系统,可理想用于评估MAXQ2000的各项功能。

应用

  • 电池供电和便携式设备
  • 消费类电子
  • 数据采集系统和数据记录仪
  • 电化学与光传感器
  • 气体及化学传感器
  • 家用产品
  • HVAC
  • 工业控制
  • 医疗仪表
  • 安全检测
  • 智能发送器
  • 温度监控器/湿度传感器

MAXQ2010-KIT

MAXQ2010评估套件

特性和优点

  • 通过板载USB接口方便地进行代码装载及调试
  • USB至JTAG接口实现在应用调试功能
    • 单步执行跟踪
    • 通过代码地址、数据存储器地址或寄存器访问实现断点操作
    • 查看和编辑数据存储器
  • 由MAXQ2010直接驱动的8位、14段、x4复用LCD显示器
  • 板载3.3V和2.5V线性稳压器
  • 评估板可由USB接口、JTAG接口或直流电源供电
  • 五方向(上、下、左、右和按下选择)导航开关
  • 按键连接复位和中断线
  • 带电平转换的RS-232接口,连接串口1
  • 测试/扩展插头,连接所有未使用的器件GPIO引脚
  • 带有电路板原理图,提供便捷的参考设计

产品详情

MAXQ2010评估板(EV kit)是经过验证的平台,可方便地用来评估MAXQ2010 ADC微控制器的功能。该评估板安装了MAXQ2010,并为未使用的GPIO引脚提供引出端,评估板包括:USB至JTAG编程接口、板载电源稳压器、缓冲ADC输入以及8位LCD显示器。该评估板结合软件以及连接至个人计算机的串行电缆,构成完整的功能系统,理想用于评估MAXQ2010的各项功能。

应用

  • 电池供电和便携式设备
  • 消费类电子
  • 数据采集系统和数据记录仪
  • 电化学与光传感器
  • 气体及化学传感器
  • 家用产品
  • HVAC
  • 工业控制
  • 医疗仪表
  • 便携式医疗设备
  • 安全检测
  • 智能发送器
  • 温度监控器/湿度传感器

MINIQUSB

评估:SPI、SMBus/I²C兼容器件

特性和优点

  • PC控制的I/O平台
  • USB供电
  • 为评估板提供80mA/3.3V电压
  • SPI总线:8MHz突发模式
  • I²C/2线总线:快速400kHz/标准100kHz
  • 接受I²C SCL时钟扩展
  • MINIQUSB-XHV保护MINIQUSB,避免因I²C总线故障使SCL/SDA电压超过3.3V

产品详情

Maxim命令模块(MINIQUSB)通过USB接收来自PC的命令,并提供SPI™或SMBus™/I²C兼容接口。使用MINIQUSB的Maxim评估板(EV kit)需要用户软件,可作为评估系统(EV system)一起订购。评估系统的订购信息见评估板数据资料。

评估系统由评估板、接口板(如MINIQUSB)和用户软件组成。关于快速入门和详细操作指令请参考相应评估板的使用手册。

MINIQUSB模块为所选Maxim评估系统的一部分,仅用于评估Maxim/Dallas器件。不支持用MINIQUSB进行开发。详细内容请参考MAXQ2000评估板数据资料。

若要支持Windows® 95或Windows NT,则应使用CMOD232或CMAXQ232*。

MAXAUDINT001
MAXQ2000/MAX98357A/MAX98357B/MAX98358和MAX98371评估板
MAXQ2000-KIT
MAXQ2000评估套件
MAXQ2010-KIT
MAXQ2010评估套件
MINIQUSB
评估:SPI、SMBus/I²C兼容器件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAXQ2000的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览