MAX9257

可编程串行器/解串器,具有UART/I²C控制通道

单链路串行器/解串器集成控制通道,理想用于数字视频设备

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 10/12/14/16/18位可编程并行数据宽度
  • MAX9258无需参考时钟
  • 视频及控制通道带有奇偶校验
  • 可编程扩频
  • HSYNC、VSYNC及时钟信号具有可编程上升或下降沿
  • MAX9257上带有多达10个可编程GPIO
  • 失锁时自动同步
  • 可旁路MAX9257并行时钟抖动滤波PLL
  • 直流平衡允许使用交流耦合
  • 5级预加重可驱动长达20m的STP电缆
  • 片上可编程PRBS发生器及校验器进行完整性测试
  • LVDS I/O满足ISO 10605 ESD保护规范(±10kV接触放电及±30kV气隙放电)
  • LVDS I/O满足IEC 61000-4-2 ESD保护规范(±8kV接触放电及±20kV气隙放电)
  • LVDS I/O满足±200V机器模式ESD保护规范
  • -40°C至+105°C工作温度范围
  • 带裸焊盘、节省空间的40引脚TQFN (5mm x 5mm)或48引脚LQFP封装
  • +3.3V核电压
MAX9257
可编程串行器/解串器,具有UART/I²C控制通道
MAX9257、MAX9258:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
MAX9250 量产 27位、2.5MHz至42MHz、直流平衡、LVDS解串器
MAX9218 量产 27位、3MHz至35MHz、直流平衡、LVDS解串器
MAX9213 量产 可编程、直流平衡、21位串行器
MAX9209 过期 可编程、直流平衡、21位串行器
MAX9217 量产 27位、3MHz至35MHz、直流平衡、LVDS串行器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9257的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览