MAX9205

量产

10位、总线LVDS串行器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 单片串行器(对比SerDes),尤其适合于单向数据链路
  • 用于解串器的同步成帧位允许板卡热插入,无须中止系统运行
  • 额定速率的LVDS串行输出,适合于点对点和总线应用
  • 宽参考时钟输入范围
    • 16MHz至40MHz (MAX9205)
    • 40MHz至66MHz (MAX9207)
  • 140ps (峰峰值)的低系统抖动(MAX9207)
  • 34mA的低电源电流(MAX9205)
  • 10位并行LVCMOS/LVTTL接口
  • 高达660Mbps的有效数据速率(MAX9207)
  • 可编程的输入锁存边沿
  • 与DS92LV1021和DS92LV1023引脚兼容的升级器件
MAX9205
10位、总线LVDS串行器
MAX9205、MAX9207:典型应用电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1


评估套件

MAX9205EVKIT

MAX9205、MAX9206、MAX9207、MAX9208评估板

特性和优点

  • 3.3V单电源供电
  • 10位并行LVCMOS/LVTTL接口
  • 允许共模测试
  • 可分别评估串行器(MAX9205)和解串器(MAX9206)
  • 允许用双绞线电缆测试
  • 低电压、低功耗工作
  • 经过完全安装与测试
  • 产品详情

    MAX9205评估板(EV kit)是经过完全装配和测试的电路板,简化了MAX9205 400Mbps、10位串行器和MAX9206 400Mbps、10位解串器的评估。MAX9205 IC将10位并行LVCMOS/LVTTL数据转换为串行、高速总线低电压差分信号(BLVDS)数据流,MAX9206接受来自MAX9205的串行数据,并将其转换成10位宽的LVCMOS/LVTTL并行数据。

    评估板需要一个3.3V电源和一路频率在16MHz至40MHz范围的参考时钟输入。10位并行数据与一个24引脚的插头连接,输出数据可以通过另一个24引脚插头采集。评估板电路可以修改成独立的电路,分别评估MAX9205和MAX9206。MAX9205和MAX9206串行器/解串器对可以替代输入时钟频率范围为:40MHz至60MHz、具有更高的最大数据传输速率(600Mbps)的MAX9207和MAX9208串行器/解串器对。

    应用

    • 上/下路复用器
    • 背板与互连应用
    • 蜂窝电话基站
    • 数字交叉连接
    • DSLAM
    • 网络路由器和交换机

    MAX9205EVKIT
    MAX9205、MAX9206、MAX9207、MAX9208评估板

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9205的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在论坛上发起讨论

    近期浏览