MAX8686

不推荐用于新设计

单相/多相、降压型、DC-DC转换器,每相可提供高达25A的电流

可编程相屏蔽功能大大提高负载降低条件下的效率

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 工作电压范围4.5V至20V
  • 基准电压在整个温度范围内的精度为1%
  • 基准输入(REFIN)用于输出跟踪或系统基准电压
  • 开关频率300kHz至1MHz可调
  • 内置MOSFET,单相/多相工作模式可提供高达25A/200A电流
  • 可调节限流
  • 输出电压单调启动(预偏置)
  • 输出可源出、吸入电流
  • 可调节软启动
  • 热过载保护
  • 输出过压保护
  • 增强散热的40引脚、6mm x 6mm TQFN封装(4W)
MAX8686
单相/多相、降压型、DC-DC转换器,每相可提供高达25A的电流
提问

参考资料

了解更多

工具及仿真模型

EE-Sim Power®工具 1

EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。

立即开始EE-Sim

评估套件

MAX8686EVKIT

MAX8686评估板

特性和优点

  • 采用6V至20V输入电源供电
  • 输出电压范围:0.6V至5.5V
  • 全陶瓷电容设计
  • 300kHz至1MHz可编程开关频率
  • 可调整电流限制
  • 可调整软启动
  • 单调上升至预设输出
  • PCB支持额外的第二相电路
  • 符合RoHS标准
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全组装并经过测试

产品详情

MAX8686评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX8686单相、高效、25A、内置开关的降压稳压器。
器件采用电流模式、同步PWM降压稳压器架构,内部集成MOSFET,采用6V至20V输入电源供电,产生0.7V至5.5V可调输出。评估板开关频率设置为500kHz,并且可在300kHz至1MHz之间编程。输出电压设置为1.5V。

应用

  • DDR存储器
  • 模块替代产品
  • 网络设备
  • POL电源
  • 服务器
  • 电信设备

MAX8686EVKIT
MAX8686评估板

参考电路

Powering the Zynq Evaluation and Development Board (ZedBoard)
This fully tested reference design provides a complete solution for powering the Xilinx® Zynq® Extensible Processing Platform (EPP).

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8686的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览