MAX7360

量产

I²C接口键控开关控制器和LED驱动器/GPIO,集成ESD保护电路

为所有按键提供标准的8kV接触放电/15kV气隙放电的IEC标准ESD保护

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 集成ESD保护
    • ±8kV IEC 61000-4-2接触放电
    • ±15kV IEC 61000-4-2气隙放电
  • 能够承受+14V电压的漏极开路I/O端口,可用作恒流LED驱动
  • 旋转开关输入对(端口6、端口7)
  • 独立的256级PWM LED亮度控制
  • 独立的LED闪烁速率及256ms至4096ms LED渐亮/渐暗速率控制
  • FIFO队列可保存多达16个去抖按键事件
  • 用户可配置按键去抖时间(9ms至40ms)
  • 按键扫描采用静态矩阵监测,实现低EMI操作
  • +1.62V至+3.6V供电
  • 最多可监测64个按键
  • 每个去抖事件/FIFO级或预设时间周期结束时,产生按键开关中断(/INTK)
  • 输入端口中断(/INTI),用作特殊按键功能
  • 400kbps、+5.5V耐压、2线串口,可选择总线超时
  • 4个I²C地址选择
MAX7360
I²C接口键控开关控制器和LED驱动器/GPIO,集成ESD保护电路
MAX7360:简化框图
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

MAX7360EVKIT

MAX7360评估板

特性和优点

  • 1.6V至3.3V较宽的电源范围
  • 36焊球WLP封装
  • Windows 2000、Windows XP和Windows Vista (32位)兼容软件
  • USB至PC连接(包含电缆)
  • USB供电
  • 无铅(Pb)并符合RoHS标准
  • 可选GPO输出LED (COL2至COL7)
  • RGB LED输出(PORT1、PORT2、PORT3)
  • 白光LED (PORT0) (需要外部VH电源)
  • LED输出(PORT4)
  • 旋转编码器(PORT6、PORT7)
  • I²C接口端
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX7360评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX7360集成ESD保护电路的I²C接口、低EMI按键开关控制器和8路LED驱动器/GPIO。评估板还包含Windows® 2000、Windows XP®和Windows Vista®兼容软件,提供简易的图形用户接口(GUI)来验证MAX7360的功能。

MAX7360评估板PCB上已安装了MAX7360EWX+。

应用

  • 蜂窝电话
  • 手持式游戏机
  • 仪表
  • PDA
  • 便携式消费类电子
  • 打印机

MAX7360EVKIT
MAX7360评估板

参考电路

MAXREFDES1265
MAXREFDES1265: Simple Keypad Interface Using the MAX32625PICO and MAX7360
MAXREFDES1265

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX7360的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览