MAX7359
MAX7359
量产2线接口、低EMI键盘开关控制器/GPO
低电压、低EMI、低电源电流按键开关控制器,可监测64个按键,无需外部元件
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 所有按键具有可选的释放检测功能
- 最多可监视64个按键
- +1.62V至+3.6V工作
- 自动休眠和自动唤醒功能,使电流消耗最低
- 休眠电流低于1µA
- FIFO队列保存多达16个去抖的按键事件
- 用户可配置9ms至40ms按键去抖时间
- 采用低EMI的静态矩阵监视设计
- FIFO级别或预设时间周期结束时产生硬件中断
- 多达7个开漏逻辑输出,可驱动LED
- 400kbps、5.5V耐压、2线串行接口
- 可选2线串行总线超时周期
- 4个I²C地址选择
- 小型、24引脚TQFN封装(3.5mm x 3.5mm)或25焊球WLP (2.31mm x 2.31mm)封装
MAX7359 I²C接口的外设可为微处理器管理多达64个按键开关。每次按下和释放按键都会生成一个键值,可更简便地实现多键输入。按键输入被静态监视而非动态扫描,以确保低EMI工作。可采用金属开关或高达5kΩ的阻性(碳)开关。
MAX7359具有自动休眠和自动唤醒功能,以使器件的功耗最低。一个休眠周期后,自动休眠功能将器件置于低功耗状态(典型值1µA)。发生按键事件时,自动唤醒功能设置MAX7359返回至正常工作模式。
键控制器对按键去抖,并将按下和释放事件保存在FIFO中(如果使能,还可包括自动重复)。中断输出(/INT)可配置为对按键事件或最大速率报警。
任意列驱动器(COL2/PORT2–COL7/PORT7)或者/INT如果未被使用,则可作为通用输出(GPO)。
MAX7359提供小型24引脚TQFN (3.5mm x 3.5mm)封装和25焊球WLP (2.31mm x 2.31mm)封装,适合蜂窝电话、掌上电脑和其它便携式消费类电子应用。MAX7359工作于-40°C至+85°C温度范围。
应用
- 蜂窝电话
- 手持式游戏机
- PDA
- 便携式消费类电子
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
用户手册 1
设计笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX7359ETG+ | 24-LFCSP-3.5X3.5X0.75 | ||
MAX7359ETG+T | 24-LFCSP-3.5X3.5X0.75 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
工具及仿真模型
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX7359的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论