MAX7319

量产

I²C端口扩展器,具有8路输入,可屏蔽瞬态检测

用于监视输入瞬态变化的最佳端口扩展器,适用于工作在宽压、宽温范围的数据敏感系统

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 400kHz、+5.5V容限I²C串口
  • +1.71V至+5.5V工作电压
  • 8个输入端口,带有可屏蔽的锁存瞬态探测
  • +6V输入端口过压保护
  • 锁存瞬态变化,支持读操作之间的探测
  • /INT输出告警所选输入发生变化
  • 通过AD0和AD2输入选择16个从地址
  • 低至0.6µA的(典型)待机电流
  • -40°C至+125°C
MAX7319
I²C端口扩展器,具有8路输入,可屏蔽瞬态检测
提问

参考资料

了解更多

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
MOSFET & Gate Drivers 2
MAX4420 量产 高速、6A MOSFET驱动器(同相)
MAX4429 量产 高速、6A MOSFET驱动器(同相)
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX7319的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览