MAX7313
MAX7313
量产16端口输入/输出扩展器,带有LED亮度控制和中断,提供热插入保护
8端口和16端口I/O扩展器,提供IRQ和低待机电流,可理想用于便携产品
- 产品模型
- 4
Viewing:
产品详情
- 400kbps、2线串行接口,5.5V容限
- 2V至3.6V工作
- 8位PWM LED亮度控制
- 全局16级亮度控制
- 独立的16级亮度控制
- 两相LED闪烁
- 高端口输出电流,每端口50mA (最大值)
- 输出额定电压5.5V,漏极开路
- 支持热插入
- 5.5V输入过压保护
- 瞬态检测,具有中断输出
- 1.2µA (典型值)、3.6µA (最大值)待机电流
- 小尺寸4mm x 4mm、TQFN封装
- -40°C至+125°C工作温度范围
- 所有端口均可配置成输入或输出
MAX7313是I²C兼容的串行接口外围设备,可为微处理器提供16个I/O端口。每个I/O端口可以单独配置为漏极开路输出,额定输出电流50mA/5.5V;也可以配置为具有瞬态检测的逻辑输入。第17个端口可用作瞬态检测中断或通用输出。输出端口可用于驱动LED或与外部上拉电阻配合提供高达5.5V的逻辑输出。
器件还集成了8位PWM电流控制,其中4位用于全局控制,对所有的LED输出提供电流粗调,从完全关闭到最亮状态,共有14个亮度级。此外,每个输出还具有各自的4位控制,可进一步将全局设置电流细分为16个等级。另外,电流控制也可配置成单独的8位控制,同时设置所有输出。
每个输出具有独立的闪烁定时,具有两相闪烁。每相闪烁LED可被设置为打开或关断,也可省略闪烁控制。闪烁周期由寄存器控制。
MAX7313支持热插入,断电时(V+ = 0V),所有端口引脚、/INT输出、SDA、SCL和从机地址输入AD0-2保持高阻,可承受6V电压。
MAX7313通过2线I²C/SMBus串行接口控制,可被配置为64个I²C地址中的任何一个。
应用
- 键盘背光
- LCD背光
- LED状态指示
- 笔记本电脑
- 便携式设备
- RGB LED驱动器
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
设计笔记 1
技术文章 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX7313AEG+ | 24-QSOP-150_MIL | ||
MAX7313AEG+T | 24-QSOP-150_MIL | ||
MAX7313ATG+ | 24-TQFN-4X4X0.75 | ||
MAX7313ATG+T | 24-TQFN-4X4X0.75 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
I/O扩展器 9 | ||
MAX7315 | 量产 | 8端口输入/输出扩展器,带有LED亮度控制和中断,提供热插入保护 |
MAX7312 | 量产 | 2线接口、16位、输入/输出端口扩展器,带有中断和热插入保护 |
MAX7300 | 量产 | 2线接口、2.5V至5.5V、20端口或28端口输入/输出扩展器 |
MAX7301 | 量产 | 4线接口、2.5V至5.5V、20端口或28端口输入/输出扩展器 |
MAX7311 | 量产 | 2线接口、16位输入/输出端口扩展器,带有中断和热插入保护 |
MAX7314 | 量产 | 18端口GPIO,带有LED亮度控制和中断,提供热插入保护 |
MAX7316 | 10端口输入/输出扩展器,带有LED亮度控制和中断,提供热插入保护 | |
MAX7317 | 量产 | 10端口、SPI接口输入/输出扩展器,带有过压和热插入保护 |
MAX7318 | 量产 | 2线接口、16位输入/输出端口扩展器,带有中断和热插入保护 |
LED 驱动器 IC 5 | ||
MAX7310 | 量产 | 2线接口、8位、输入/输出端口扩展器,带有复位 |
MAX6965 | 量产 | 9路输出LED驱动器,带有亮度控制和热插入保护 |
MAX6964 | 量产 | 17路输出LED驱动器/GPO,带有亮度控制和热插入保护 |
MAX6956 | 量产 | 2线接口、2.5V至5.5V、20端口或28端口LED显示驱动器及输入/输出扩展器 |
MAX6957 | 量产 | 4线接口、2.5V至5.5V、20端口或28端口LED显示驱动器及输入/输出扩展器 |
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX7313的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论