MAX44000
过期环境光和红外接近检测传感器
业内功耗最低的环境光和接近检测传感器,提供可靠测量
产品详情
- 小尺寸、2mm x 2mm x 0.6mm UTDFN-Opto封装
- VDD = 1.7V至3.6V
- 低功耗
- 环境光检测模式下,电流损耗5µA
- 环境光检测+接近检测模式下,电流损耗7µA
- 环境光检测+接近检测模式下,电流损耗70µA (包括100mA LED电流)
- 出色的光源匹配特性
- 可编程绿光和红外通道增益
- 集成单脉冲IR LED驱动器
- 10mA至110mA可编程范围
- 内部环境光抵消
- -40°C至+105°C温度范围
MAX44000集成了宽动态范围环境光传感器和一个红外接近检测传感器,是便携式触摸屏控制产品的理想方案。
在环境光检测+接近检测应用中,MAX44000仅消耗11µA (平均)电流(包括外部IR LED电流)。
片上环境光传感器能够测量0.03 lux至65,535 lux较宽的动态范围;内部IR接近检测传感器与集成IR LED驱动器配合工作。通过I²C总线读取所有数据,可编程中断减轻器件数据轮询的工作负荷,节省微控制器资源并减少系统软件开销,最终降低系统功耗。
MAX44000设计用于驱动外部IR LED,工作在1.7V至3.6V VDD供电电源。只有环境光传感器工作时,器件消耗5µA电流,使能接近检测接收器和驱动器后,器件仅消耗7µA电流。
应用
- 配件
- 工业传感器
- 在线检测
- 智能电话
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
用户手册 1
应用笔记 1
设计笔记 2
技术文章 2
器件驱动器 1
3rd Party Solutions 1
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX44000的相关讨论?是否需要发起讨论?
在论坛上发起讨论