MAX1916
MAX1916
量产低压差、恒流、三路白光LED偏置电源
用单节Li+电池驱动3只白光LED,亮度匹配达0.3%
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 9mA时200mV压差
- 最大60mA/LED偏置电流
- 0.3%的LED电流匹配
- 简单的LED亮度控制
- 40µA低电源电流
- 0.05µA关断电流
- 2.5V至5.5V输入电压范围
- 热关断保护
- 小巧的6引脚、薄型SOT23封装(高1mm)
MAX1916低压差、白色LED偏置电源是一款代替传统白色LED设计中简易镇流电阻的高性能芯片。MAX1916用一个电阻设置三只LED的偏置电流,匹配度可达0.3%。MAX1916工作时电源电流仅为40µA,禁止状态下为0.05µA。
与镇流电阻相比,MAX1916具有出色的LED偏置匹配度、电源电压变化时偏置变化极小、压差更低,而且,在一些应用中能够明显提高转换效率。9mA负载时,MAX1916仅需200mV的压差、并保持每只LED的亮度一致。
MAX1916采用节省空间的、6引脚薄型SOT23封装。
应用
- 电池供电应用
- 数码相机和便携式摄像机
- 下一代无线手机
- PDA、掌上电脑与手持终端
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
技术文章 8
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX1916EZT+ | 6-TSOT-N/A | ||
MAX1916EZT+T | 6-TSOT-N/A |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1916的相关讨论?是否需要发起讨论?
在论坛上发起讨论