MAX1698

量产

高效率、升压型稳流器,用于LED驱动

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 效率超过90%
  • 无损、可调LED亮度
  • 节省空间的10引脚µMAX封装
  • 与CCFL或EL背光相比,更简单、更可靠、成本更低
  • 高达5W输出功率
MAX1698
高效率、升压型稳流器,用于LED驱动
提问

参考资料

了解更多

评估套件

MAX1698EVKIT

MAX1698评估套件

特性和优点

  • 输入电压低至+0.8V
  • 3x3白色LED阵列
  • 可通过电位器调节的输出电流水平(LED亮度控制)
  • 外部低损耗N沟道开关
  • IC关断电流:10nA
  • 工作开关频率高达500kHz
  • 表贴元件
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX1698评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的电路板,包含升压开关稳压器电流源和白光LED阵列。根据配置,该电路被设置为驱动3组串联LED阵列,每组3个阵列,电流为20mA;然而,也支持多种其他配置。该IC可以通过单独的+2.7VDC至+5.5VDC输入供电,而LED电源具有更宽的输入范围,可以采用逻辑电源或电池电源供电。

MAX1698具有数字软启动和可调无损LED电流控制功能。MAX1698评估套件具有低静态电流和开路保护,效率高达90%,可有效延长电池使用时间。工作频率高达500kHz,支持使用小型表面贴装元件。

 

应用

  • LCD面板背光
  • 电池供电背光应用
  • 手机
  • 手持终端
  • PDA

MAX1698EVKIT
MAX1698评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1698的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览