MAX1576
MAX1576
量产480mA白光LED 1倍/1.5倍/2倍电荷泵,用于背光和相机闪光灯
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
MAX1576电荷泵可驱动多达8个白色LED,具有恒定电流调节以实现统一的光强度。能够以30mA的电流驱动每个主组(LED1-LED4) LED,用于背光。闪光灯组LED (LED5-LED8)是单独控制的,并能够以100mA驱动每个LED (或者总共400mA)。通过使用自适应1倍/1.5倍/2倍电荷泵模式和超低压差的电流调节器,MAX1576能够在1节锂电池的整个电压范围内实现高效率。1MHz的固定频率开关仅需使用非常小的外部元件,调节方案优化于确保低EMI和低输入纹波。
MAX1576使用两个外部电阻设置主LED和闪光灯LED的最大(100%)电流。使用四个控制引脚通过串行控制或每组2位逻辑控制用于LED 亮度控制。ENM1和ENM2可将主LED的电流设置为最大电流的10%、30%或100%。ENF1和ENF2可将闪光灯LED的电流设置为最大电流的20%、40%或100%。另外,将每一对控制引脚连接到一起可实现单线、串行脉冲亮度控制。
MAX1576采用24引脚薄型QFN ,4mm x 4mm封装(最大高度为0.8mm)。
应用
- 可拍照电话
- 蜂窝电话/智能电话
- LCD背光
- LED相机闪光灯
- PDA、数码相机和便携式摄像机
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
设计笔记 2
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX1576ETG+ | 24-TQFN-4X4X0.75 | ||
MAX1576ETG+T | 24-TQFN-4X4X0.75 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1576的相关讨论?是否需要发起讨论?
在论坛上发起讨论