MAX15024
MAX15024
量产单/双通道、16ns、高吸入/源出电流栅极驱动器
4A、20ns、双MOSFET驱动器,采用3mm x 3mm、增强散热的TDFN封装
- 产品模型
- 6
Viewing:
产品详情
- 8A峰值吸入电流/4A峰值源出电流(MAX15024)
- 4A峰值吸入电流/2A峰值源出电流(MAX15025)
- 16ns传输延迟
- 4.5V至28V电源电压范围
- 内置可调节LDO用于栅极驱动振幅的控制和优化
- 独立的输出驱动器供电电源
- 独立的源出、吸入电流输出(MAX15024)
- 反相、同相输入具有匹配的延迟时间(MAX15024)
- 通道间延迟匹配(MAX15025)
- CMOS或TTL逻辑输入具有滞回,有助于噪声抑制
- -40°C至+125°C工作温度范围
- 热关断保护
- 1.95W增强散热的TDFN封装
- 经过AEC-Q100认证
MAX15024/MAX15025单/双通道、高速MOSFET栅极驱动器,能够在高达1MHz的工作频率下驱动大的容性负载。MAX15024内部包括可源出、吸入电流的输出级晶体管,独立的输出分别控制外部MOSFET的上升和下降时间。MAX15024是单通道栅极驱动器,能够吸入8A峰值电流、源出4A峰值电流;MAX15025是双通道栅极驱动器,能够吸入4A峰值电流、源出2A峰值电流。集成可调节LDO电压稳压器用于栅极驱动振幅的控制和优化。
MAX15024A和MAX15025A/C支持晶体管-晶体管(TTL)逻辑电平输入,MAX15024B和MAX15025B/D支持CMOS逻辑电平输入。较强的电流源出/吸入能力、低传输延时以及增强散热的封装,使得MAX15024/MAX15025非常适合高频、大功率电路。MAX15024/MAX15025的工作电压为4.5V至28V,独立的输出驱动器供电输入提供了更高的灵活性,并允许软启动同步整流器的功率MOSFET。
MAX15024/MAX15025采用10引脚TDFN封装,工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。
应用
- 电源模块
- 开关电源
- 同步整流驱动器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX15024AATB+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX15024AATB+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX15024AATB/V+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX15024AATB/V+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX15024BATB+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX15024BATB+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
工具及仿真模型
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX15024的相关讨论?是否需要发起讨论?
在论坛上发起讨论