DS5250
过期高速安全微控制器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 与Dallas DS5240引脚兼容的升级产品
- 功能强大、与8051兼容、高度安全的微控制器
- 可访问最多4MB程序存储器和4MB数据存储器(均为非易失)
- 通过串口在系统可编程
- 通过用户软件在应用中编程;允许对程序/数据存储器进行自修正
- 四个8位端口/一个6位端口
- 三个16位定时/计数器
- 256字节暂存RAM
- 高级性能
- CRC-16/32发生器
- 5kB内部SRAM (可选的1kB堆栈)
- 单或3DES引擎
- 可分区的存储区段从4kB至256kB可变
- 高速结构
- 每机器周期包含4个时钟周期
- DC至25MHz工作
- 160ns单周期指令
- 可独立实现递增或递减的双数据指针
- 具有自动数据指针选择功能
- 可编程的加速MOVX指令
- 1kB片上指令高速缓存
- 高可靠性的操作
- 电源故障/过电压复位
- 电源故障中断提前预警
- 看门狗定时器
- 非易失功能
- 带告警中断的片上实时时钟
- 2kB电池备份内部SRAM
- 安全性能
- 设计满足FIPS-140与通用标准验证的物理安全要求
- 程序存储器完整性检验
- 执行单/3DES加密程序,以防侦测
- 独立的程序/数据密码
- 两路自毁输入
- 为PKI操作提供4096位模运算加速器(MAA)
- 用于检测攻击并引起安全响应的内置传感器
- 可编程攻击对策
- 安全引导加载器
- 真正的随机数发生器(RNG)
- 每个器件唯一的ID编号
DS5250是Maxim安全微控制器系列中的一款高度安全、4时钟每机器周期、100%兼容8051指令集的微控制器。DS5250设计用作加密引擎,应用于密码键盘、金融终端及其它数据安全性较高的应用。该器件的主要特点是,采用基于硬件的单或三DES (数据加密标准)算法对程序存储器和数据存储器进行加密,使其几乎无法从中提取任何信息。器件还可以采用数据块地址对加密数据进行修改,进而实现数据块加密操作,进一步增强了安全性能。这些特性使该器件成为存储与传输密码、个人识别码、密钥以及其它高度机密信息的理想选择。
注:要了解器件的全部特性,设计人员具备以下文档。其中数据资料包含引脚说明、特性概述和电气特性。 勘误表则给出了与已发布的数据规格的不同。用户指南则给出了器件特性和工作的详细信息。
- DS5250 IC数据资料
- DS5250参数修改勘误表(点击此处可下载)
- 高速微控制器用户指南 (English only)
- 高速微控制器用户指南:DS5250补充材料
应用
- 需要数据保护的应用
- 金融终端
- 密码键盘
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
用户手册 3
应用笔记 8
设计笔记 5
技术文章 13
Complete documentation is available upon completion of a Non-Disclosure Agreement (NDA). To request an NDA, click here.
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
DS5250F-125+ | Metric Quad Flatpack | ||
DS5250F-1N5+ | Metric Quad Flatpack | ||
DS5250F-825+ | Metric Quad Flatpack | ||
DS5250F-8N5+ | Metric Quad Flatpack |
这是最新版本的数据手册
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DS5250的相关讨论?是否需要发起讨论?
在论坛上发起讨论