DS3231M

量产

±5ppm, I²C实时时钟

业内首款集成了MEMS谐振器的温补RTC,有效降低晶体的机械失效风险

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • -45°C至+85°C温度范围内,计时精度保持在±5ppm (±0.432秒/天)
  • 为连续计时提供电池备份
  • 低功耗
  • 器件封装和功能与DS3231兼容
  • 完整的时钟日历功能包括秒、分、时、星期、日期、月和年计时,并提供有效期到2100年的闰年补偿
  • 两个日历闹钟
  • 1Hz和32.768kHz输出
  • 复位输出和按钮去抖输入
  • 高速(400kHz) I²C串行总线
  • +2.3V至+5.5V电源电压
  • 精度为±3°C的数字温度传感器
  • -45°C至+85°C工作温度范围
  • 16引脚SO (300mil)封装
  • 通过美国保险商实验室协会(UL)认证
DS3231M
±5ppm, I²C实时时钟
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
实时时钟(RTC)和定时器 5
DS3231 量产 超高精度、I²C接口、集成RTC/TCXO/晶体
DS3232 量产 超高精度、I²C RTC,集成晶体和SRAM
DS3234 量产 超高精度、SPI总线RTC,集成晶体和SRAM
DS32B35 高精度、I²C RTC,集成TCXO/晶体/FRAM
DS32C35 高精度、I²C RTC,集成TCXO/晶体/FRAM
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
DS3231MZEVKIT

评估DS3231M或DS3232M

特性和优点

  • 帮助用户快速构建硬件电路、调试软件
  • GUI简化用户操作
  • 用户可配置单电源或双电源供电
  • 可选择8引脚或16引脚SO封装

产品详情

DS3231MZ/DS3232M (DS323X)评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的电路板,随之提供的应用程序用于演示DS3231M或DS3232M温补实时时钟的工作。DS3231M、DS3232M I2C实时时钟内部集成硅振荡器(MEMS),作为其计时参考时钟。两款器件均连续监测其工作温度,周期性地调整内部震荡频率,使其保持较高的计时精度。
评估板上焊接了一个TCXO,并提供一个供评估板使用的USB I/O通信模块(DS3900H2)和应用程序CD。系统需要一台安装了Windows XP®、Windows Vista®或更高版本操作系统的Windows® PC,PC需要提供一个空闲的USB口。评估板允许用户选择供电方式,I2C接口及应用软件方便了寄存器设置以及不同功能、闹钟中断的演示。
评估板还可以连接用户的I2C主机,验证器件功能、调试程序。

应用

  • 楼宇自动化
  • 高清视频监控系统
  • 工业应用
  • 电表

eval board
DS3232MEVKIT

评估DS3231M或DS3232M

特性和优点

  • 帮助用户快速构建硬件电路、调试软件
  • GUI简化用户操作
  • 用户可配置单电源或双电源供电
  • 可选择8引脚或16引脚SO封装

产品详情

DS3231MZ/DS3232M (DS323X)评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的电路板,随之提供的应用程序用于演示DS3231M或DS3232M温补实时时钟的工作。DS3231M、DS3232M I2C实时时钟内部集成硅振荡器(MEMS),作为其计时参考时钟。两款器件均连续监测其工作温度,周期性地调整内部震荡频率,使其保持较高的计时精度。
评估板上焊接了一个TCXO,并提供一个供评估板使用的USB I/O通信模块(DS3900H2)和应用程序CD。系统需要一台安装了Windows XP®、Windows Vista®或更高版本操作系统的Windows® PC,PC需要提供一个空闲的USB口。评估板允许用户选择供电方式,I2C接口及应用软件方便了寄存器设置以及不同功能、闹钟中断的演示。
评估板还可以连接用户的I2C主机,验证器件功能、调试程序。

应用

  • 楼宇自动化
  • 高清视频监控系统
  • 工业应用
  • 电表

eval board
DS3231MPMB1

DS3231MPMB1外设模块

特性和优点

  • -40°C至+85°C温度范围内提供高精度日历和时间(±5ppm)
  • 32.768kHz方波输出
  • 精度为±3°C的数字温度传感器
  • 6引脚Pmod兼容连接器(I²C)
  • C语言例程,便于移植
  • 第二连接头,允许以菊链形式在I²C总线上连接多个模块
  • 符合RoHS标准
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

DS3231MPMB1外设模块提供了连接DS3231M实时时钟(RTC)所需的硬件电路,适用于采用可配置成I²C通信Pmod™扩展端口的系统。IC为低成本和高精度I²C RTC。该器件包含电池输入端,断开主电源时仍可保持精确计时。集成微机电系统(MEMS)提高了器件的长期精确度,并减少了生产线的元件数量。器件采用与通用器件DS3231C RTC相同的封装。

关于IC工作的详细信息,请参阅DS3231M IC的数据资料。

应用

  • 工业应用
  • 便携式仪表
  • 电表

DS3231MZEVKIT
评估DS3231M或DS3232M
DS3232MEVKIT
评估DS3231M或DS3232M
DS3231MPMB1
DS3231MPMB1外设模块

参考电路

5878fig01
MAXREFDES72 参考设计

Pmod Adapter for Arduino Platform

特性和优点

特征

  • 兼容Arduino® UNO R3 (IOREF支持3.3V或5V信号电平)
  • 2x6 Digilent® Pmod兼容接 (口 (支持1、2、3和4型Pmod, 以及I2C和非标准引脚排列
  • Pmod和Arduino引脚之间电平转换
  • 高精度RTC,带有集成MEMS谐振器

应用

  • 原型设计
  • 科展项目
  • 制造商和业余爱好者项目
  • 科学和电子教育
  • 模拟外设测试和集成

MAXREFDES72
Pmod Adapter for Arduino Platform

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS3231M的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览