DS26518
DS26518
不推荐用于新设计8端口T1/E1/J1收发器
新一代SCT,具有业内最多的端口数
- 产品模型
- 3
Viewing:
产品详情
- 8路完整的T1、E1或J1远程/短程收发器(LIU和成帧器)
- 每路收发器可独立设置为T1、E1或J1
- 提供完备的内部阻抗匹配,无需外部电阻
- 可由内部选择发送端与接收端匹配网络,用于100Ω T1双绞线、110Ω J1双绞线、120Ω E1双绞线和75Ω E1同轴电缆
- 无缝切换
- 可以为发送或接收通道选择抖动衰减器,该抖动衰减器符合ETS CTR 12/13、ITU-T G.736、G.742、G.823和AT&T Pub 62411规范
- 外部主时钟可以为T1/J1或E1操作提供2.048MHz或1.544MHz倍频。该时钟由内部自适应选择,以适合主机模式的T1或E1配置
- 接收信号电平指示,指示范围为:T1模式下-2.5dB至-36dB;E1模式下-2.5dB至-44dB,步长大约为2.5dB
- 发送开路与短路检测
- LIU LOS符合G.775、ETS 300 233和T1.231标准
- 发送同步
- 通过系统接口或微处理器端口实现灵活的信号提取与插入
- 报警检测与触发
- D4、SLC-96与ESF T1成帧格式
- 支持J1
- E1 G.704与CRC-4帧复用
- T1至E1转换
DS26518是8路成帧器与线路接口单元(LIU),用于T1、E1与J1系统。每个通道均可独立配置,支持远程通信和短程通信。DS26518单芯片收发器(SCT)与4端口DS26514的软件和引脚兼容。该器件同时与DS26528及其衍生产品软件上基本兼容。
应用
- 信道备份
- 信道服务单元(CSU)
- 数据服务单元(DSU)
- 复用器
- 路由器
- 开关
- T1/E1测试设备
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
应用笔记 2
设计笔记 6
技术文章 2
评估设计文件 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
DS26518GN | Chip-Scale Ball-Grid Array | ||
DS26518GN+ | Chip-Scale Ball-Grid Array | ||
DS26518GNB1+ | Chip-Scale Ball-Grid Array |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
软件开发 1
BSDL 模型文件 1
IBIS 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DS26518的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论