DS2482-101

量产

单通道1-Wire®主控制器,带有休眠模式

I²C至1-Wire桥接器,支持I²C主机与1-Wire之间的双向协议转换

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • I²C主机接口支持100kHz和400kHz I²C通信速率
  • 1-Wire主控制器IO带有可选的有源或无源1-Wire上拉
  • 提供复位/应答,8位、1位和3位1-Wire IO序列
  • 标准和高速1-Wire通信速率
  • 1-Wire边沿采用摆率控制
  • 内部低阻抗信号通路提供1-Wire强上拉
  • PCTLZ输出可选择地控制外部MOSFET,用于强上拉
  • 支持节省功耗的休眠模式
  • 一路地址输入用于I²C地址分配
  • 宽工作范围:2.9V至5.5V,-40°C至+85°C
  • 9焊球WLP封装
DS2482-101
单通道1-Wire®主控制器,带有休眠模式
DS2482-101:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
接口收发器和隔离器 2
DS2480B 量产 串行、1-Wire线驱动器
DS2482-800 量产 八通道1-Wire主控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS2482-101的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览