DS2480B
DS2480B
量产串行、1-Wire线驱动器
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 通用、共地的串口至1-Wire线驱动器
- 支持所有iButton®和1-Wire从器件
- 支持标准速度和高速模式的1-Wire通信,且串行接口数据传输速率可在9600bps (默认)、 19200bps、57600bps和115200bps中进行选择
- 支持12V EPROM编程,为传感器以及EEPROM提供5V强上拉
- 进行串行和1-Wire通信时的自校准时基误差为±5%
- 压摆率可控的1-Wire下拉和有源上拉,以适应长距离通信和降低辐射
- 当与5V供电的RS232系统或与UART相连时,通过用户可选择RXD/TXD的极性将尽可能减少外围器件的数目
- 可编程的1-Wire时序和驱动特性,以适应标准速率下更宽范围的从机器件配置
- 结合数据和控制信息的智能协议,无需额外的引脚控制
- 兼容于光耦、IR和RF至RS232的转换器
- 低成本的8引脚SO表贴封装。
- 工作电压4.5V至5.5V,温度范围为-40°C至+85°C
DS2480B是一种串口至1-Wire®的接口芯片,支持标准和高速两种模式。它可以直接连至UART或5V的RS232系统。与RS232C (±12V电平)相接时,还需要一个无源箝位电路和一个5V电平至±12V电平的转换电路。内部带有定时器,因此主机就不再需要产生1-Wire通信所需的要求严格的时序波形。而在DS9097(E)中,主机必须为每一个1-Wire时隙发送一个完整的字符。比较而言,DS2480B则是将每个字符转换成8个1-Wire时隙,因此大大地提高了数据的吞吐量。另外,DS2480B可以采用四种不同的通信速率,分别为115.2kbps、57.6kbps、19.2kbps,其中9.6kbps是系统上电后默认的通信速率。来自主机的晶振源UART的命令码充当时钟基准,不断地校准时钟发生器。DS2480B采用独特的通信协议,合并数据和控制信息,而无需控制引脚,这样就保证了通用串口至无线转换器的兼容性,允许更容易实现1-Wire接口转换。DS2480B的多种控制功能针对1-Wire网络进行了优化,支持当前所有1-Wire器件,包括:基于EEPROM的只添加存储器以及1-Wire温度计等特殊功能器件。有关详细的软件例程,请参见应用笔记192:DS2480B串行接口1-Wire线驱动器的使用。
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
用户手册 1
应用笔记 1
设计笔记 3
技术文章 10
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
DS2480B+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
DS2480B+T&R | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
DS2480B+ | 量产 | |
DS2480B+T&R | 量产 |
这是最新版本的数据手册
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DS2480B的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论