DS2406
DS2406
量产双通道、可编址开关与1K位存储器
- 产品模型
- 4
Viewing:
产品详情
- 通过1-Wire总线,可以控制漏极开路PIO引脚和读入其逻辑电平状态,以实现闭环控制
- DS2406除了没有用户可编程的上电设置及隐含模式外,引脚与DS2407完全兼容且可相互替换
- 在输出为0.4V时,PIO通道A的吸流能力为50mA,带软启动导通;通道B的吸流能力为8mA
- PIO-A的最高工作电压为13V,PIO-B的最高工作电压为6.5V
- 内置1024位用户可编程OTP EPROM
- 内置用户可编程状态寄存器,用于控制器件的工作
- 一条公用1-Wire总线上可挂接多个DS2406,这些DS2406的接通或断开状态彼此独立,不受总线上其它器件的影响
- 唯一的、经工厂光刻和检测的64位注册码(8位家族码 + 48位序列号 + 8位CRC校验码)保证无错误分配和绝对唯一性,因为没有两个注册码彼此相同的器件
- 片上CRC16发生器可对数据传输进行差错检测
- 内置多点控制器可保证器件兼容于其他1-Wire网络产品
- 将控制、地址、数据、编程和电源传输集于一条数据线
- 可直接与微处理器的一个端口连接,传输数据速率高达16.3kbps
- 支持条件搜索,搜索条件可由用户设置
- 通过VCC引脚可用一个外部电源为器件供电(仅TSOC封装有此功能)
- 1-Wire通信可工作在2.8V至6.0V的宽电压范围以及-40°C至+85°C温度范围
- 采用低成本的TO-92、6引脚的TSOC以及倒装片表贴封装
带存储器的双路可寻址开关DS2406提供了一种简便的方法,通过1-Wire®总线远程控制一对漏极开路晶体管和回读每个晶体管的逻辑电平,从而实现闭环控制。每个DS2406都具有工厂刻度在片内的64位ROM注册码,以提供有保证的、绝对可追溯的唯一身份。该器件的1024位EPROM可以用作电子标签,保存诸如开关信息、物理位置、安装日期之类的信息。与DS2406的通信遵循Dallas Semiconductor标准的1-Wire协议,可以通过更少的硬件,如微处理器的一个端口引脚来实现。多个DS2406器件可同时挂接在一个公用的1-Wire网络上,且彼此可以独立工作。如果这些器件在满足某些用户指定的条件,如输出晶体管状态、静态逻辑电平或晶体管输出状态变化等时,将响应条件搜索命令。
应用
- HVAC系统
- IEEE 1451.4传感器TEDS
- 过程控制
- 系统配置与监视
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
应用笔记 3
设计笔记 3
技术文章 18
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
DS2406+ | TO92 | ||
DS2406+T&R | TO92 | ||
DS2406P+ | Thin Small-Outline C-Lead | ||
DS2406P+T&R | Thin Small-Outline C-Lead |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
1月 22, 2020 - 1998N ASSEMBLY |
||
DS2406+ | 量产 | |
5月 1, 2020 - 1998R1 ASSEMBLY |
||
DS2406+T&R | 量产 |
这是最新版本的数据手册
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DS2406的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论