概览
优势和特点
- 用于使用基于Microsoft Windows的PC评估DS1921 Thermochron iButton温度记录器件的入门套件
- 使用USB适配器轻松设置
- 免费下载1-Wire驱动程序和OneWireViewer演示软件
- 与其他Thermochron iButton器件DS1922L、DS1922T、DS1922E、DS1923兼容(不包含在内)
产品详情
DS1921K Thermochron™ iButton®入门套件提供了基本硬件,可用于快速评估使用1-Wire®协议进行通信的Maxim Thermochron iButton系列。该套件使用运行Vista®、XP SP2(或更高版本)或Microsoft Windows Server 2003或2008操作系统、基于Microsoft Windows®的个人计算机的USB端口。该套件包括DS1921 Thermochron iButton器件以及与其通信所需的所有硬件。DS1921K还能够评估任何其他iButton器件,包括高容量Thermochron器件(DS1922L、DS1922T和DS1923)、Hygrochron™器件(DS1923)和仅用于温度测量的iButton器件(DS1920)。请注意,DS1921是套件中包含的唯一iButton器件。所有其他iButton器件均可单独购买。简单的设置过程包括免费下载1-Wire驱动程序和OneWireViewer演示软件,以便通过PC的USB端口轻松与iButton器件通信。免费1-Wire驱动程序和捆绑的OneWireViewer的下载站点 位于此处。
要评估塑料封装的1-Wire器件而不是iButton外形尺寸,请使用DS9090K代替DS1921K。要评估除Thermochron器件之外的其他iButton设备,请参见DS9092K。
评估套件内容
数量 | 描述 |
1 | DS1921G-F5# Thermochron iButton |
1 | DS9093F卡扣式钥匙扣,黑色 |
1 | DS1402D-DR8双Blue Dot™接收器 |
1 | DS9490R USB转1-Wire适配器 |
文档
-
DS1921K: Thermochron iButton开发板 Data Sheet1900/1/1PDF184K
-
OneWireViewer和iButton快速入门指南2009/7/22
-
用软件实现1-Wire®通信2004/9/16
-
White Paper 7: Thermochron® Mission Authentication and Security2002/9/10
-
Thermochron Code Migration2022/8/11