ADP1740
ADP1740
量产2A、低输入电压LDO线性稳压器
- 产品模型
- 8
Viewing:
产品详情
- 最大输出电流:2 A
- 输入电压范围:1.6V至3.6V
- 低关断电流:2μA
- 低压差:2A载荷条件下为160mV
- 初始精度:±1%
- 电源电压、负载以及温度变化范围内的精度:±2%
- 7个可选的固定输出电压,带有软启动,电压范围为:
0.75V-2.5V(ADP1740) - 可调输出电压,具有软启动,电压范围为0.75 V to 3.0 V (ADP1741)
- 高电源抑制比
65 dB @ 1 kHz
65 dB @ 10 kHz
54 dB @ 100 kHz - 0.75V输出条件下有效值为23μV
- 只需小型的4.7μF陶瓷电容即可稳定
- 更多特性请查看数据手册
ADP1740/ADP1741 是CMOS低压差线性稳压器,工作电压范围为1.6V至3.6V,能够提供高达2A的输出电流。这些低输入输出的LDO是I/O电压轨为2.5V至.8V、内核电压低至0.75V的纳米级工艺FPGA的理想选择。。ADP1740/ADP1741采用先进的专用架构,能够提供很高的电源抑制比和低噪声,并且实现了出色的电源和负载瞬态响应,只需一只很小的4.7μF陶瓷输出电容器即可工作。
ADP1740提供7个可选的固定输出电压。ADP1741为输出电压可调稳压器,通过一个外接分压器,可提供0.75V至3.0V范围内的任意输出电压。这两款器件都支持外接一个软启动电容器实现编程启动控制。
该器件具有一个“电源正常”输出引脚,允许电源系统以数字检查的方式来监控输出电压轨是否正常。ADP1740/ADP1741采用16引脚的4mm×4mm LFCSP封装,外形尺寸非常紧凑,能以很小的体积和电路板为需要高达2A输出电流的应用提供出色的散热性能。
应用
- 服务器计算机
- 存储器件
- 通信设备
- 网络设备
- DSP/FPGA/微处理器电源
- 仪器设备/数据采集系统
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
ADP1741 | 量产 | 2 A、低VIN、压差CMOS线性稳压器 |
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- ADP1740-0.75
- ADP1740-1
- ADP1740-1.1
- ADP1740-1.2
- ADP1740-1.3
- ADP1740-1.5
- ADP1740-1.8
- ADP1740-2.5
LTpowerCAD
LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADP1740的相关讨论?是否需要发起讨论?
在论坛上发起讨论