電流検出ソリューション
アナログ・デバイセズの電流測定シグナル・チェーン・ソリューションは、あらゆる環境で電流を正確に測定するためのさまざまな高精度かつ堅牢なソリューションを詳細に規定しています。モータ、DC/DCコンバータ、ソレノイドの位相電流のモニタリングから、ATE(自動試験装置)環境におけるリーク電流の測定まで、当社のシグナル・チェーンは、特定のバス電圧範囲、電流範囲、およびセンサー・タイプに対して最適化された、実績のある性能を提供します。
価値と利点
工業、計測、エネルギー、その他の市場向けのアプリケーションでは、高精度な電流測定がシステム設計の極めて重要な側面です。シグナル・チェーン・レベルで実績のある性能を備えた当社の堅牢なソリューションは、極めて過酷な環境でも非常に正確な同期測定を実現し、さまざまなセンサーや電流範囲に対して設計を最適化できます。
シグナル・チェーン・レベルで実績のある性能
過酷な環境でも正確な測定を実現する堅牢なソリューション
特定のセンサー・タイプや電流範囲に対して設計を最適化

ソリューション・リソース
シグナル・チェーン

トレーニングおよびサポート
トレーニングおよびチュートリアル
ファイルおよびダウンロード
AN-1308: 電流検出アンプの同相ステップ応答
176 kB
AN-1318: 電流検出アンプ用差動過電圧保護回路
171.45 K
AN-1531: Measuring −48 V High-Side Current Using the AD629 Difference Amplifier, AD8603 Op Amp, AD780 Reference, and AD7453 12-Bit ADC Single-Supply Components
190.7 K
AN-1375: Output Current Monitoring of High Voltage Class D Amplifiers
182.84 K
AN639: Analog Devices Energy (ADE) Products: Frequently Asked Questions
656.08 K
AN92 - Bias Voltage and Current Sense Circuits for Avalanche Photodiodes
1.00M