banner background image

高精度低消費電力ソリューション

アナログ・デバイセズの高精度低消費電力シグナル・チェーンは、バッテリ駆動、消費電力重視、または実装面積が小さいアプリケーション向けに設計され、最適化されています。アナログ・デバイセズは、高精度アンプ、電圧リファレンス、アナログ・デジタル・コンバータ(ADC)、アイソレーション、マイクロコントローラ(MCU)部品を組み合わせ、完全なセンサーからシステムまでのソリューションを実現します。当社のシグナル・チェーンは、センサー・タイプ、サンプル・レート、シングル・エンドまたは差動センサー入力信号、シングル・チャンネルまたはマルチ・チャンネル機能など、主要なベクトルにまたがっています。アプリケーションには、ポータブル・バイタルサイン・モニタリング(VSM)、ワイヤレス環境モニタリング(温度、CO2ガス、COガス、pH)、状態基準保全(CbM)、インテリジェント流量計や振動検出(センサー・バイアスを含む)などの産業用途が含まれます。

 

価値と利点

高精度低消費電力シグナル・チェーンは、さまざまな状況に簡単に統合、展開できるソリューションを提供することによって、環境、分散システムの性能、人の健康に対するより深い知見を可能にします。これらのシグナル・チェーンは、実装面積が小さく、バッテリ駆動が可能な小型ソリューションを提供します。

thumbsupImg Benefits

マイクロパワーで精度を最適化

 

thumbsupImg Benefits

高チャンネル密度、省実装面積を実現

thumbsupImg Benefits

シングル/マルチ・チャンネルのセンサーtoビット・ソリューションの活用

高精度、低消費電力シグナル・チェーン

高精度、低消費電力の
シグナル・チェーン・オプション
マルチチャンネル、
差動入力、
16ビット、2.4kSPS以上
マルチチャンネル、
シングルエンド入力、
16ビット、2.4kSPS以上
マルチチャンネル、
差動入力、
24ビット、2.4kSPS未満
マルチチャンネル、
差動入力、16ビット
シングル・チャンネル、
差動入力、16ビット
シングル・チャンネル、16ビット、
2.4kSPS以上
差動入力、
サイズを最適化
差動入力、
ノイズを最適化
シングルエンド入力
センサー・タイプ 生体信号、生体電位            
フルブリッジ・ストレイン・ゲージ          
1/2ブリッジ・ストレイン・ゲージ          
1/4ブリッジ・ストレイン・ゲージ          
ポテンショメータ変換器        
電圧        
熱電対              
サーモメータ、PT100、PT1000          
オーム抵抗          

マルチチャンネル、差動入力、16ビット、2.4kSPS以上

サポートされているセンサー:フルブリッジ・ストレイン・ゲージ、1/2ブリッジ・ストレイン・ゲージ、ポテンショメータ変換器、電圧、サーモメータ、PT100、PT1000、オーム抵抗

計装アンプ
MAX41400

低消費電力、高精度のプログラマブル・ゲイン計装アンプ

オペアンプ
MAX40024

低ノイズ、低消費電力の低バイアス電流アンプ

ADC
AD4698

16ビット、8チャンネル、1MSPSのEady DriveマルチプレクスSAR ADC

電圧リファレンス
ADR3625

高精度、マイクロパワー、高電流出力の電圧リファレンス

絶縁
ADuM1441

マイクロパワー4チャンネル・デジタル・アイソレータ、デフォルト出力レベル:ハイ(チャンネル取り扱い可能信号方向:3/1)

MCU
MAX32655

FPUベースのマイクロコントローラとBluetooth 5.2を内蔵した低消費電力のArm Cortex-M4プロセッサ

Adjust the parameters below to achieve the desired complete signal chain SNR (Signal to Noise Ratio).

Input range (mV)
S/N比(dB)
63.7
View
no-img-icon 画像を表示できません。

マルチチャンネル、シングルエンド入力、16ビット、2.4kSPS以上

サポートされているセンサー:1/4ブリッジ・ストレイン・ゲージ、ポテンショメータ変換器、電圧

オペアンプ
MAX40024

低ノイズ、低消費電力の低バイアス電流アンプ

ADC
AD4698

16ビット、8チャンネル、1MSPSのEady DriveマルチプレクスSAR ADC

電圧リファレンス
ADR3625

高精度、マイクロパワー、高電流出力の電圧リファレンス

絶縁
ADuM1441

マイクロパワー4チャンネル・デジタル・アイソレータ、デフォルト出力レベル:ハイ(チャンネル取り扱い可能信号方向:3/1)

MCU
MAX32655

FPUベースのマイクロコントローラとBluetooth 5.2を内蔵した低消費電力のArm Cortex-M4プロセッサ

Multi-Channel Voltage Current and Biosignal Measurement

マルチチャンネル、差動入力、24ビット、2.4kSPS未満

サポートされているセンサー:フルブリッジ・ストレイン・ゲージ、1/2ブリッジ・ストレイン・ゲージ、1/4ブリッジ・ストレイン・ゲージ、ポテンショメータ変換器、電圧、熱電対、サーモメータ、PT100、PT1000、オーム抵抗

オペアンプ
ADA4097-2

50 V, 130 kHz, 32.5 μA per Channel, Robust, Over-The-Top, Precision Op Amp

ADC
AD4130-8

PGAおよびFIFOを内蔵した32μAの超低消費電力24ビット・シグマ・デルタADC

電圧リファレンス
ADR3625

高精度、マイクロパワー、高電流出力の電圧リファレンス

絶縁
ADuM1441

マイクロパワー4チャンネル・デジタル・アイソレータ、デフォルト出力レベル:ハイ(チャンネル取り扱い可能信号方向:3/1)

MCU
MAX32655

FPUベースのマイクロコントローラとBluetooth 5.2を内蔵した低消費電力のArm Cortex-M4プロセッサ

Adjust the parameters below to achieve the desired complete signal chain SNR (Signal to Noise Ratio).

Input range (mV)
S/N比(dB)
89.04
View
no-img-icon 画像を表示できません。

マルチチャンネル、差動入力、16ビット

生体電位または生体信号センサーをサポート

計装アンプ
AD8233

ウェアラブル製品向けの50μA、2mm × 1.7mm WLCSPの低ノイズ心拍数モニタ

ADC
AD4698

16ビット、8チャンネル、1MSPSのEady DriveマルチプレクスSAR ADC

電圧リファレンス
ADR3625

高精度、マイクロパワー、高電流出力の電圧リファレンス

絶縁
ADuM1441

マイクロパワー4チャンネル・デジタル・アイソレータ、デフォルト出力レベル:ハイ(チャンネル取り扱い可能信号方向:3/1)

MCU
MAX32655

FPUベースのマイクロコントローラとBluetooth 5.2を内蔵した低消費電力のArm Cortex-M4プロセッサ

Multi-Channel Voltage Current and Biosignal Measurement

シングル・チャンネル、差動入力、16ビット

生体電位または生体信号センサーをサポート

計装アンプ
AD8233

ウェアラブル製品向けの50μA、2mm × 1.7mm WLCSPの低ノイズ心拍数モニタ

ADC
AD4008

16ビット、2MSPS/1MSPS/500kSPSの高精度疑似差動SAR ADC

電圧リファレンス
ADR3625

高精度、マイクロパワー、高電流出力の電圧リファレンス

絶縁
ADuM1441

マイクロパワー4チャンネル・デジタル・アイソレータ、デフォルト出力レベル:ハイ(チャンネル取り扱い可能信号方向:3/1)

MCU
MAX32655

FPUベースのマイクロコントローラとBluetooth 5.2を内蔵した低消費電力のArm Cortex-M4プロセッサ

Single-Channel Voltage Current and Biosignal Measurement

シングル・チャンネル、16ビット、2.4kSPS以上、差動入力、サイズを最適化

サポートされているセンサー:フルブリッジ・ストレイン・ゲージ、サーモメータ、PT100、PT1000、オーム抵抗

計装アンプr
MAX41400

低消費電力、高精度のプログラマブル・ゲイン計装アンプ

オペアンプ
MAX40023

低ノイズ、低消費電力の低バイアス電流アンプ

ADC
AD4008

16ビット、2MSPS/1MSPS/500kSPSの高精度疑似差動SAR ADC

電圧リファレンス
ADR3625

高精度、マイクロパワー、高電流出力の電圧リファレンス

絶縁
ADuM1441

マイクロパワー4チャンネル・デジタル・アイソレータ、デフォルト出力レベル:ハイ(チャンネル取り扱い可能信号方向:3/1)

MCU
MAX32655

FPUベースのマイクロコントローラとBluetooth 5.2を内蔵した低消費電力のArm Cortex-M4プロセッサ

Single-Channel Voltage Current and Biosignal Measurement

シングル・チャンネル、16ビット、2.4kSPS以上、差動入力、ノイズを最適化

サポートしているセンサー:1/2ブリッジ・ストレイン・ゲージ、ポテンショメータ変換器

計装アンプ
AD8235

WLCSPパッケージ採用の40μAマイクロパワー計装アンプ

ADC
AD4008

16ビット、2MSPS/1MSPS/500kSPSの高精度疑似差動SAR ADC

電圧リファレンス
ADR3625

高精度、マイクロパワー、高電流出力の電圧リファレンス

絶縁
ADuM1441

マイクロパワー4チャンネル・デジタル・アイソレータ、デフォルト出力レベル:ハイ(チャンネル取り扱い可能信号方向:3/1)

MCU
MAX32655

FPUベースのマイクロコントローラとBluetooth 5.2を内蔵した低消費電力のArm Cortex-M4プロセッサ

Single-Channel Voltage Current and Biosignal Measurement

シングル・チャンネル、16ビット、2.4kSPS以上、シングルエンド入力

サポートされているセンサー:1/4ブリッジ・ストレイン・ゲージ、電圧

オペアンプ
MAX40023

低ノイズ、低消費電力の低バイアス電流アンプ

ADC
AD4008

16ビット、2MSPS/1MSPS/500kSPSの高精度疑似差動SAR ADC

電圧リファレンス
ADR3625

高精度、マイクロパワー、高電流出力の電圧リファレンス

絶縁
ADuM1441

マイクロパワー4チャンネル・デジタル・アイソレータ、デフォルト出力レベル:ハイ(チャンネル取り扱い可能信号方向:3/1)

MCU
MAX32655

FPUベースのマイクロコントローラとBluetooth 5.2を内蔵した低消費電力のArm Cortex-M4プロセッサ

Single-Channel Voltage Current and Biosignal Measurement

ADIサポート

どのようなことにお困りですか。アナログ・デバイセズのナレッジ・ベースから、よくある質問の答えを見ることができます。

button icon

ヘルプ

6