高精度高電圧ソリューション
アナログ・デバイセズの高精度高電圧シグナル・チェーンは、高精度高電圧アンプ、高電圧デジタル・アナログ・コンバータ(DAC)、差動アンプ、整合抵抗ネットワークを組み合わせています。駆動用シグナル・チェーンは、電圧、電流駆動、密度、スルー・レートなど様々な種類で提供されており、システム設計者はニーズに応じて最適なソリューションを見つけることができます。各シグナル・チェーンには、最大216Vの高電圧信号または最大2Aの電流を駆動するためのソリューション例が提供されています。
高精度の高電圧測定シグナル・チェーンは、幅広いコモンモード電圧をサポートしており、アプリケーションのニーズに応じて密度、ダイナミック・レンジ、精度を置き換えることができます。これらのシグナル・チェーンには、最大220Vの大差動信号や、コモンモード電圧の高い小差動信号を測定するための例が提供されています。
価値と利点
アナログ・デバイセズのカスタマイズされた駆動および測定ソリューションは、高電圧ATE、自動車テスト、およびソース・メジャー・ユニット(SMU)に適しています。駆動ソリューションは、密度、駆動電圧、駆動電流、保護機能を変更することにより、圧電素子の位置決めと作動、MEMSミラー制御アプリケーション向けに調整されています。
スケーラブルなシングルおよびマルチ・チャンネル・ソリューション
電圧/電流範囲に合わせた調整
駆動と測定オプションの活用
高精度高電圧シグナル・チェーン
高電圧/大電流駆動
高電圧駆動または大電流駆動向けのシグナル・チェーン・オプション。
DACおよびADC内蔵クワッド・パラメトリック測定ユニット
LTC6090/LTC6090-5
LTC6091
ADHV4702-1は、入力バイアス電流が最大2pAの220V高電圧アンプ
LTC6090/LTC6090-5は、CMOSレールtoレール出力、ピコアンペア入力電流の140V高電圧アンプ
LTC6091は、CMOSレールtoレール出力、ピコアンペア入力電流のデュアル140V高電圧アンプ
パワーソリューション
資料
高差動電圧測定
最大±110Vの差動電圧を測定できるバッファ付きおよび非バッファ付きのシグナル・チェーン・オプションを以下に示します。
LTC6090/LTC6090-5
LTC6091
ADHV4702-1は、入力バイアス電流が最大2pAの220V高電圧アンプ
LTC6090/LTC6090-5は、CMOSレールtoレール出力、ピコアンペア入力電流の140V高電圧アンプ
LTC6091は、CMOSレールtoレール出力、ピコアンペア入力電流のデュアル140V高電圧アンプ
高精度ファンネル・アンプ、広い電圧範囲、選択可能ゲイン(0.1~0.05)
DACおよびADC内蔵クワッド・パラメトリック測定ユニット
高コモンモード電流測定
nAの負荷電流を測定する場合、高い入力インピーダンスが必要です。そのため、ADHV4702-1を入力段に使用する2つの高精度のバッファ・オプションが用意されています。一方のオプションでは差動アンプを使用しているのに対し、もう一方のオプションではLT5400の整合抵抗ネットワークを使用して差動アンプを形成しています。
ADHV4702-1は、入力バイアス電流が最大2pAの220V高電圧アンプ
低消費電力、±270Vのコモンモード電圧差動アンプ
8チャンネル、1MSPSバイポーラ入力18ビット同時サンプリング・データ・アクイジション・システムADC
8チャンネル、1MSPSバイポーラ入力18ビット同時サンプリング・データ・アクイジション・システムADC
ADHV4702-1:入力バイアス電流が最大2pAの220V高電圧アンプ
CMRRおよびゲイン誤差を向上するための整合したクワッド抵抗ネットワーク
DACおよびADC内蔵クワッド・パラメトリック測定ユニット