3D ToF(Time of Flight)
3D ToF(Time of Flight)はスキャナレスLIDAR(ライダー:Light Detection And Ranging)の一種で、幅が数ナノ秒の高出力光パルスを使用して、対象となる環境から深度情報(通常は短距離)を取得します。
3D iToF(indirect Time of Flight)と呼ばれる関連技術は、ピクセル・アレイを使用して、固定された高出力変調の連続波レーザー光が照射された対象環境から深度情報を取得する深度イメージング・システムです。
アナログ・デバイセズは、高分解能CMOSイメージング・チップ(1MP)、深度計算、およびmm精度での処理、レーザー・ドライバ、パワー・マネージメントを含め、産業ビジョン・システムやカメラの実現と性能向上を可能にする信頼できる業界最先端の製品とソリューションに加えて、ToFおよびiToFソリューションの迅速な実装を助ける開発ツールとソフトウェア/ファームウェアを提供しています。また、受賞歴のあるADTF3175 ToFモジュールとADSD3500 ToF深度イメージ・シグナル・プロセッサを組み合わせることによって、深度カメラ用のフル機能ソリューションも提供します。
産業用ビジョン・モジュール、カメラ、および設計サービスの開発に世界的なパートナー・ネットワークを活用することにより、アナログ・デバイセズは、お客様の製品市場投入時間や収益回収時間の短縮を支援します。
価値と利点
Microsoft Corp.からライセンスされたクラス最高の3Dイメージング技術を利用して、アナログ・デバイセズは、iToF CMOSによるCWベースの製品に焦点を当てた新たなポートフォリオを構築中です。アナログ・デバイセズは、その技術的経験を利用して、MicrosoftのAzure Kinect技術に基づき、最大限の深度精度を実現してより長距離の測定を可能にし、消費電力を最小限に抑えながら各種環境で確実に性能を発揮する、最先端のiToFソリューションを提供します。
0.4m~4mの較正された深度範囲において、±5mmの深度精度を実現
同じ光パワーで、より高品質の深度マップを実現
アナログ・デバイセズ製センサーに採用されている3相変調方式によって消費電力を約25%削減

ソリューション・リソース
評価用ボード