位置エンコーダシステム
ポジション・エンコーダはモータ・エンコーダとも呼ばれ、将来の工場における高度なモーション・コントロール・アプリケーション向けに、正確な位置およびトルクの制御を可能にします。アナログ・デバイセズの高精度なポジション・エンコーダにより、複雑な部品の加工に必要な時間、工程、エネルギー消費が削減されることで、製造品質、スループット、サステナビリティが向上します。
価値と利点
当社は、光学式、レゾルバ式、リニア可変差動トランス(LVDT)式、磁気センサー(AMR、TMR、ホール)など、最も一般的なタイプのセンサー向けに高精度ポジション・エンコーダ・シグナル・チェーン・ソリューションを提供しています。これらの高精度シグナル・チェーン・ソリューションは、高精度測定、広帯域幅、スループット・レートの向上により安定した性能を確保すると同時に、小型フォーム・ファクタ、低レイテンシ、高トランジェント耐性、最適な消費電力、設計の簡素化など、次世代モータ・エンコーダに求められる厳しい条件にも対応できます。
製造品質とスループットを向上
正確な測定と広帯域幅を実現
設計を簡素化しながら消費電力を最適化
業界をリードするアナログ・デバイセズの技術がどのように高性能な位置エンコーダ・ソリューションの開発を実現し、複雑な部品のより高品質で高速な加工の推進により、スループットの向上とエネルギー使用の最適化をもたらしているかをご覧ください。

ソリューションの概要
製造の生産性を大幅に向上
高精度な位置エンコーダ・ソリューションのための技術的ビルディング・ブロックについて解説します。

ウェビナー
堅牢な産業用
モータ・エンコーダ
高性能な位置エンコーダ・ソリューションの実現に役立つ技術について説明します。

技術ブログ・シリーズ
モータ・エンコーダは
ただ回転するだけではない
ブログ・シリーズを読んで専門家と交流しましょう。
シグナル・チェーン