搬送ロボティクス・ソリューション
進化するスマート・ファクトリでは、人間を補助する搬送ロボティクスが加速的に導入されています。将来のスマート・ファクトリにおける安全性、生産性、持続性を確保するために、この作業用搬送ロボットは、環境と人間をより深く理解し、その両者との連携を強化していく必要があります。
アナログ・デバイセズは、工場や倉庫におけるAMR(自律型搬送ロボット)、AGV(無人搬送車)、コボット(協調ロボット)によるクラス最高の安全ナビゲーションを実現する位置推定と環境地図作成の同時実行(SLAM)など、ロボット・システムによるリアルタイムの状況認識を可能にする、高性能の認知検出ソリューションを提供しています。当社の搬送ロボット・イノベーションには、よりコンパクトで安全、かつエネルギー効率が高いサーボ・ドライブなどがあり、ロボットを小型化して消費電力を削減し、より生産的で排出量の少ない工場を実現します。当社の技術には、関節の回転と角度位置をフィードバックするための光学式エンコーダと磁気式エンコーダも含まれています。
価値と利点
工場における資材運搬工程は、AMRを使用することで、よりスマートで柔軟なものになりつつあります。当社のMEMSセンシング、インテリジェント処理、3D Time of Flight (ToF)、機械学習技術を活用することで、AMRは物理的なガイドやマーカーを必要とせず、安全かつ自律的に資材を移動させます。Power by Linear™の高性能パワー・マネージメント・ソリューションのポートフォリオは、電力変換およびバッテリ管理機能を提供し、次の充電までにバッテリを最大限に活用するという、搬送ロボットにとって重要なバッテリ管理の効率化という課題に対応します。ホイール駆動ソリューションは、正確で効率的な動作を実現するために最適化された、高精度なモーション・コントロールを提供するように設計されています。
安全なナビゲーションのためのロボット・システムによるリアルタイムの状況認識が可能
効率的なバッテリ管理ソリューションにより、サイズと重量を削減し、充電サイクル間の動作時間を延長
コンパクトでエネルギー効率の高いサーボ・ドライブにより、ロボットのサイズと消費電力を削減し、生産性を向上
アナログ・デバイセズのBLDCおよびステッピング・モータ向けホイール駆動ソリューションがどのように正確なモーション・コントロールを実現し、動的な産業環境において効率的で安全なAMR/AGV運用を確保するかをご覧ください。

ソリューションの概要
AMR/AGVホイール駆動ソリューションによる正確な操作性
搬送ロボット用ホイール駆動ソリューションの技術的ビルディング・ブロックについて解説します。

ウェビナー
搬送ロボット用の高度な技術について
高度な技術を活用したモジュール型ソリューションが搬送ロボット・ソリューションの配備においてどのように比類のない適応性と拡張性を提供するかを説明します。

eBook
産業用搬送ロボット - 未来の工場を変革
産業用搬送ロボットの進化を促進する設計上の課題と技術革新の全体像を、このeBookでご覧ください。


ソリューション・リソース
ハードウェア製品