banner background image

産業用有線コネクティビティ技術

現在でも、有線コネクティビティ技術は産業分野において広く用いられています。従来のシリアル・インターフェースは、既存の工場ネットワークで広く導入されており、中断のない高性能な接続が確保されています。これらのインターフェースはシンプルですが、制御レベルで広く用いられている、イーサネットで可能な直接IPアドレス指定というメリットを活かすことができません。更に、未来の工場では新旧の機器が共存しなければならず、最新の有線コネクティビティ技術はこの相互運用性を促進します。

 

価値と利点

優れた性能、堅牢性、伝送距離を提供するアナログ・デバイセズの有線コネクティビティ・ソリューションは、最新の有線シリアル技術および有線イーサネット技術を利用しています。エッジのセンサーやアクチュエーターへのラスト・マイル接続には10BASE-T1LとIO-Link®を、高速アプリケーションには低レイテンシのギガビット・イーサネット、MLVDS、RS-485を提供しています。産業用PCの接続には、クラス最高の堅牢性を備えた最新の絶縁型USBソリューションを提供しています。

当社の低消費電力、低レイテンシ、堅牢なギガビットPHY、MAC PHY、スイッチ技術は、システム設計を最適化し、イーサネット接続を追加できます。IO-Link対応のインテリジェントなコネクテッド・センサーとアクチュエータについては、業界をリードする堅牢で機能強化されたソリューションと、完全に検証およびテストがなされた様々なリファレンス設計を提供しています。アナログ・デバイセズのiCoupler®およびisoPower®絶縁技術を使用し、過酷な工業環境においても堅牢で低ノイズのコネクティビティが実現できるよう設計された、広範な絶縁型および非絶縁型のRS-485、RS-232、RS-422、RS-562、およびCANトランシーバからお選びいただけます。当社のコンパクトなUSBポート・アイソレータは、信号の完全性、EMCコンプライアンス、実証済みのiCoupler堅牢性に適合する設計を容易にします。

thumbsupImg Benefits

完全にテストされ検証されたリファレンス・デザインを提供

 

Benefits

迅速かつシンプルなソリューション開発が可能

Benefits

複数の外部保護コンポーネントが不要

carousel title icon

ソリューション・リソース

ハードウェア製品

さらに表示

Arrow image