無停電電源装置ソリューション
産業用UPS製品は、スマート製造における停電時や高い電力負荷時などの条件下で、アップタイムを最大限に高めるためのバックアップ電源を提供します。また、電圧変動、サージ、周波数不安定性、高調波歪み、力率補正などの電力関連の問題に対する保護も提供します。
アナログ・デバイセズのソリューションは、電力密度の高い高効率でインテリジェントな産業用UPSを実現します。
価値と利点
産業用UPSは、主電源が喪失した時でも安定した電源を供給し、ダウンタイムを確実に短縮します。UPSは、アーキテクチャに応じて、電圧変動、サージ、周波数不安定、高調波歪み、低力率などの電源関連の問題に対する保護も提供します。当社の産業用UPSソリューションは、バッテリの健全性を最大化しながら、高効率でコンパクトなUPSを可能にします。これらの電源はまた、製造現場全体における様々な産業アセットやセンサーに対して安全かつ高信頼の電力を提供します。
バッテリ寿命を最大化しながら、高効率で省スペース型の設計が可能
広範な産業アセットとセンサーに信頼性の高い電源を供給
電圧変動、周波数不安定性、高調波歪み、低力率に対する保護を提供

ソリューション・リソース
ハードウェア製品

LT8638S
42V、10A/12Aピーク同期型降圧Silent Switcher®(サイレント・スイッチャ)2

ADUM4146
フォルト検出とミラー・クランプを内蔵した11A高電圧、絶縁型バイポーラ・ゲート・ドライバ

AD7606B
16ビット、800kSPSバイポーラ入力、同時サンプリングADC内蔵8チャンネルDAS

FIDO5200
PROFINET、EtherNet/IP、Modbus/TCP、POWERLINK、SERCOS III、および EtherCAT をサポートしているリアル・タイム・イーサネット・スイッチ

LT8638-2
42V、10A/12Aピーク同期整流式降圧Silent Switcher(サイレント・スイッチャ)

AD7606
8チャンネルDAS(データ・アクイジション・システム)、16ビット、バイポーラ、同時サンプリングA/Dコンバータ内蔵

ADuM7701
16ビット絶縁型シグマ・デルタ・モジュレータ

AD7380
4MSPSデュアル同時サンプリング、16 ビット SAR ADC、差動入力

ADA4570
差動出力を生成する、内蔵されたAMR角度センサーおよびシグナル・コンディショナ

ADA4571
AMR角度センサー、信号処理回路内蔵

ADUM4221
絶縁型ハーフブリッジ・ゲート・ドライバ、調節可能なデッド・タイム、4A出力

ADUM4135
絶縁IGBTゲート・ドライバ、単電源/両電源、高電圧、ミラー・クランプ内蔵

ADuM6020
低放射の 5 kV 絶縁型 DC/DC コンバータ

ADIN1200
堅牢な産業用、低消費電力10Mbpsおよび100MbpsイーサネットPHY

ADUM3150
遅延クロック付きSPI用SPIsolatorデジタル・アイソレータ、3.75kV、6チャンネル

ADUM3190
絶縁型エラー・アンプ、2.5kV rms

ADUM6421A
DC/DCコンバータ内蔵4チャンネル・アイソレータ(3:1の方向性)
シグナル・チェーン
詳細は、それぞれのパーツをクリックして下さい。

評価用ボード
開発者ツールおよびリソース
Design Tools and Simulations
パワー・マネージメント・ツール
シミュレーション・モデル
アナログ・デバイセズは、RF、リニア、コンバータ、パワー・マネジメント、その他の製品用に、回路やボード・レベルのシミュレーションのニーズに応えるシミュレーション・モデルを提供しています。