セントラル・ラボラトリ診断システム
セントラル・ラボラトリ診断装置は、臨床検査室や中央診断施設で使用される特殊な医療機器/器具のカテゴリーです。これらの機器は、血液検査、尿分析、組織検査などのさまざまな診断検査に不可欠です。それらは医療専門家が患者の健康状態を評価し、病気を診断し、治療の進行状況を監視するために役立ちます。セントラル・ラボラトリ診断装置の一般的な例として、血液ガス分析装置、化学分析装置、分子診断分析装置、血液培養システムなどがあります。
価値と利点
当社の広範なディスクリートおよび集積型の高精度センシング、データ変換、および電源ソリューションは、お客様が次世代の最新式診断用検査室機器を設計するために役立ちます。当社の高性能マイクロコントローラ、モーション・コントロール、消耗品認証インターフェース・ソリューションは、リアルタイム・コネクティビティ、安全機能、およびラボ・オートメーションの実装を強化します。
リアルタイム・コネクティビティと安全機能を強化
次世代の、最新設計を実現
高精度ラボ・オートメーションを合理化

ソリューション・リソース
ハードウェア製品

AD5940
高精度なインピーダンスおよび電気化学フロント・エンド

AD4630-24
24ビット、2MSPSデュアル・チャンネルSAR ADC

MAX86171
パルスオキシメーターおよび心拍数モニター用、低ノイズAFE

TMCM-1260
Motor mountable stepper motor controller/driver module 12 to 54V, 6A, 256 µSteps, SixPoint ramp controller with USB, S/D, CAN and RS485 Interface, StallGuard, CoolStep, StealthChop

TMCM-1241
Motor mountable stepper motor controller/driver module 10 to 30V, 3A, 256 µSteps, SixPoint ramp controller with USB, S/D, CAN and RS485 Interface, StallGuard, CoolStep, StealthChop
< 以前の
次 >
以下の図の各ブロックをクリックしてください。
シグナル・チェーン
詳細は、それぞれのパーツをクリックして下さい。

開発者ツールおよびリソース
設計ツール
ADuCM36x多機能ツール
PulSAR®アナログ・デジタル・コンバータ評価用キット
シミュレーション・モデル
アナログ・デバイセズは、RF、リニア、コンバータ、パワー・マネジメント、その他の製品用に、回路やボード・レベルのシミュレーションのニーズに応えるシミュレーション・モデルを提供しています。