AI アクセラレータ ソリューション
アナログ・デバイセズは、高性能ハードウェア・アクセラレータの設計を可能にする業界最先端のソリューションを使った、データ・センターからエッジまでのAIアクセラレータ向けパワー・マネージメント・ソリューションを提供しています。
価値と利点
アナログ・デバイセズのマルチフェーズ電力変換およびポイント・オブ・ロード(PoL)製品は高い効率と電力密度を実現し、電力モニタ製品と精密温度測定製品は極めて正確な電池残量計測機能とパワー・マネージメントを改善するための情報を提供します。アナログ・デバイセズは、様々なAIアクセラレータ・アプリケーション用のDC/DC電力変換ソリューションも提供しています。マルチフェーズ・コントローラおよび組込み電力段ソリューションを使用すれば、AIおよびML ASICやプロセッサの電力に関連する課題を解決する際に、最も厳しい動作条件を満たすことができます。更に、アナログ・デバイセズのSilent Switcher™技術と結合インダクタ技術は、同期整流式降圧コンバータに新たなレベルの性能を提供します。
これらの技術と2MHz以上のスイッチング周波数オプション、高度なパッケージング・ソリューション、高い効率、および超低EMIを組み合わせれば、コンパクトな低EMIのパワー・ソリューションを実現することができます。
高い効率と電力密度
超低EMI
先進的なパッケージング・ソリューション
シグナル・チェーン
詳細は、それぞれのパーツをクリックして下さい。