ヒアラブルおよびウェアラブル向けの電源およびバッテリー管理ソリューション
アナログ・デバイセズのバッテリ・マネージメント技術は、バッテリの状態、安全性、寿命をヒアラブル&ウェアラブル・ソリューションに最適なものにします。当社のソリューションは、優れたノイズ性能、より高速で安全な充電、より小さな全体ソリューション・サイズ、最高の電力密度、最高の効率を全負荷範囲にわたって実現します。
価値および利点
超低静止電流によって稼働時間、スタンバイ、シェルフ・ライフが最大化されるため、最長のバッテリ駆動時間を実現できます。SIMOパワー・コンバータ・アーキテクチャは、高効率を維持すると同時にスペースの節約も実現します。これらのソリューションを統合することで、スマート・ウォッチのようなスペースに制限のあるバッテリ駆動型電子機器製品向けに、バッテリ駆動時間を延ばすICが実現できます。
アナログ・デバイセズのスイッチド・キャパシタ・コンバータは、最大98%の効率を実現し、また、パワー・マネージメントIC (PMIC)は、ヒアラブル&ウェアラブル製品に欠かせない、低動作電流、高効率電力変換、およびコンパクトなフォーム・ファクタを実現します。
スペースに制限のある製品向けにバッテリ駆動時間の延長を実現
低動作電流を活用
高効率電力変換を実現

ソリューション・リソース
ハードウェア製品

DS2488
1-Wireデュアルポートリンク

MAX17260
5.1µA 1セル残量ゲージ、ModelGauge m5 EZおよびオプションのハイサイド電流検出内蔵

MAX17262
5.2µA 1セル残量ゲージ、ModelGauge m5 EZおよび電流検出内蔵

MAX17332
AccuChargeとModelGauge m5 EZを組み合わせたシングル・セル・チャージャ、残量ゲージ、プロテクタ

MAX20343
超低自己消費電流、低ノイズ3.5Wバックブーストレギュレータ

MAX2036
CWオクタル(8回路)ミキサ内蔵、超音波VGA

MAX77654
超低電力PMIC、シングルインダクタ、3出力バックブースト、2 LDO、小型リチウムイオン用パワーパスチャージャ、および出荷時モード内蔵

MAX77787
3.15A USB Type-C Autonomous Charger with JEITA for 1-Cell Li-ion/LiFePO4 Batteries