ヒアラブルおよびウェアラブル向けのオーディオ ソリューション
低消費電力オーディオは、ヒアラブル&ウェアラブル・デバイスなどのバッテリ駆動デバイスに付随する消費電力の大きい表示装置に対する、一般的な代替技術となっています。アナログ・デバイセズでは、高忠実度オーディオ、低消費電力エレクトロニクスおよびバッテリ・マネージメント・ソリューションにおける豊富な経験と専門知識と共に、上述の傾向を受け入れるために必要なオーディオ・ソリューションを用意しています。
価値および利点
アナログ・デバイセズは、ヒアラブル&ウェアラブル用に最適化された高い性能と比類ないS/N比(SNR)を提供する、コーデックおよびクラスDオーディオの幅広いソリューション・ポートフォリオを取り揃えています。アナログ・デバイセズのスピーカ・アンプは、1W未満から50Wまでの出力電力レベルを実現できます。革新的なパッケージング技術により、最も小型のクラスABおよびクラスDアンプが必要最小限の構成の設計ソリューションで可能となっています。Dynamic Speaker Management™ (DSM)スマート・アンプは、高性能の電流/電圧(I/V)検出アンプと特許取得済みのDSMアルゴリズムを組み合わせたもので、これによってマイクロスピーカからより大音量で豊かなサウンドが生み出されます。最後に、バッテリ・マネージメント・ソリューションが低消費電力動作を可能にし、ヒアラブル&ウェアラブル技術の実行時間と全体的な寿命を延長します。
ソフトウェアに関しては、アナログ・デバイセズでは、プログラミング機能を強化した製品(SigmaStudio®など)や、アナログ・デバイセズとサード・パーティどちらの製品にも対応する広範なアルゴリズム・ライブラリを提供しています。
高性能の電圧/電流検出アンプを実現
最小限の構成の設計ソリューションを提供
ヒアラブル&ウェアラブル用にS/N比を最適化
「ADIのヒアラブル・ソリューションによって、Bowers & Wilkinsは複数レベルのANC、最長クラスの再生時間を備えるとともに、すべての音楽愛好家/映画愛好家が楽しめるBowers & Wilkinsサウンドをさらに向上させた、全く新しいノイズ・キャンセリング・ヘッドフォン・プラットフォームを開発できました」。


Duncan Bosworth, Vice-President Consumer Products
Bowers & Wilkinsのノイズ・キャンセリング・ヘッドフォン
ADIは革新的な設計、コラボレーション、創意工夫を通してBowers & Wilkinsの特徴的サウンドを実現し、世界トップクラスのANCヘッドセットの提供に貢献しています。
詳細はこちら
ADI LISTN:ヒアラブル用の音声ソリューション
アナログ・デバイセズの音声処理アルゴリズムのポートフォリオにより、イヤフォンやヘッドフォンの機能を差別化できます。Pure Voiceは音響条件の悪い環境において音声通話の質を向上し、Hearing Augmentationは一般に用いられている民生デバイスで音量増幅をパーソナライズすることを可能にします。

ソリューション・リソース
シグナル・チェーン